MAX33047E

量产

20Mbps Full-Duplex RS-485/RS-422 Transceivers with ±40kV ESD Protection

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Integrated Protection Ensures Robust Communication
    • ±25V Fault Protection Range on Driver Outputs/Receiver Inputs
    • High ESD Protection
      • ±40kV Human Body Model (HBM) ESD
      • ±15kV Air-Gap ESD as per IEC 61000-4-2
      • ±10kV Contact ESD as per IEC 61000-4-2
    • Short-Circuit Protected Outputs
    • True Fail-Safe Receiver
    • Hot-Swap Capability (MAX33049E)
  • Flexibility for Many Different Applications
    • 3.0V to 5.5V Supply Range
    • Up to 500kbps Data Rates (MAX33047E)
    • Up to 20Mbps Data Rate (MAX33048E/MAX33049E)
    • Available in 8-Pin and 14-Pin SOIC Packages
    • Enables up to 256 Nodes on the Bus
    • Wide -40°C to +125°C Operating Temperature
MAX33047E
20Mbps Full-Duplex RS-485/RS-422 Transceivers with ±40kV ESD Protection
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
MAX33047EEVKIT

评估:MAX33047E/MAX33048E

特性和优点

  • 轻松评估 MAX33047E/MAX33048E
  • 通过螺丝接线板进行电源连接/接地
  • 用于 RS-485 信号的螺丝接线端子
  • 测量所有信号的测试点
  • 经过验证的 PCB 布局
  • 全面装配且经过测试

产品详情

MAX33047E 评估套件是完全组装且经过测试的电路板,用于演示 MAX33047E/MAX33048E 的功能。这些设备是全双工 RS-485/RS-422 收发器,具有针对 A/B 和 Y/Z 数据线的 ±25V 故障保护和 ±40kV 人体模型 (HBM) ESD 保护。MAX33047E 支持高达 500kbps 的数据速率,而 MAX33048E 支持高达 20Mbps 的数据速率。

评估板包括安装在 8 引脚 SOIC 封装上的 MAX33047E,也可用于评估 MAX33048E。

MAX33047EEVKIT
评估:MAX33047E/MAX33048E

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX33047E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览