MAX31785

量产

6通道智能风扇控制器

高性价比智能风扇控制器,有效提高系统能效和可靠性

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 6路独立的风扇控制通道
    • 支持3线和4线风扇
    • 自动闭环风扇转速控制
    • 基于RPM或PWM控制
    • 可选手动控制模式
    • 快速、慢速PWM频率选项
    • 风扇交替启动,缓解电源压力
    • 双转速计(支持12个风扇)
    • 风扇故障检测
    • 风扇运转状态计
    • 非易失风扇运转时间表
  • 支持多达11个温度传感器
    • 6个外部温度二极管,带有串联电阻自动抵消功能
    • 1个内部温度传感器
    • 4个I²C数字温度传感器
    • 对所有温度传感器进行故障检测
  • 六路ADC测量远端电压
  • PMBus™兼容命令接口
  • I²C/SMBus™兼容串行总线,带有总线超时功能
  • 板载非易失故障记录和默认配置设置
  • 无需外部时钟
  • +3.3V供电
MAX31785
6通道智能风扇控制器
MAX31785:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX31782 系统管理微控制器
数字电源系统管理器 1
MAX34441 最后购买期限 PMBus 5通道电源管理器和智能风扇控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX31785K

MAX31785评估板

特性和优点

  • 轻松评估MAX31785
  • USB HID接口
  • Windows XP®和Windows®7兼容软件
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX31785评估套件(EV套件)提供评估MAX31785 6通道智能风扇控制器所需的硬件和软件图形用户界面(GUI)。该评估套件中已安装MAX31785ETL+,以及12V风扇和用于与PC通信的USB-I2C模块。

该评估板用于评估MAX31785 6通道智能风扇控制器。

下载详细信息。

 

应用

  • 基站
  • 工业控制
  • 网络交换机/路由器
  • 服务器
  • 智能电网系统

MAX31785K
MAX31785评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max31785的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览