MAX31782

系统管理微控制器

业内首款具有六路独立闭环风扇控制通道的微控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • MAXQ20高性能16位µC
  • 高效C语言编程
  • 36K字程序存储器
    • 32K字闪存程序存储器
    • 4K字ROM程序存储器
  • 1K字数据RAM
  • 具有7输入复用器的12位ADC,用于温度和电压监测
  • 温度测量模拟前端
    • 0.125°C分辨率
    • 二极管串联电阻抵消电路
  • 6路定时器/风扇转速计输入
  • 6路16位PWM输出,用于风扇速度控制或D/A转换器
  • 5位GPIO端口
  • SMBus™/I²C兼容从机接口,用于主机通信提供闪存编程的加密保护
  • I²C兼容主机接口,用于从机扩展
  • 上电复位和低电压监测
  • JTAG端口支持在系统调试和闪存编程
  • 内部振荡器无需晶体
  • 2.7V至5.5V工作电压范围
MAX31782
系统管理微控制器
MAX31782:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max31782的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览