MAX22841
MAX22841
推荐新设计使用超低功耗、4通道增强型数字隔离器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 超低功耗
- VDD = 3.3V时,DC条件下每通道9.6μA
- VDD = 3.3V时,100kbps速率下每通道13.2μA
- VDD = 3.3V时,1Mbps速率下每通道47.6μA
- 宽工作电压范围:1.71V至5.5V
- 为数字信号提供增强型电气隔离
- 可耐受GNDA和GNDB之间1.2μs/50μs波形的±10kV浪涌
- 高CMTI性能(200kV/μs,最小值)
- MAX22440-MAX22442采用16引脚QSOP封装:
- 3000VRMS 隔离电压持续60s (VISO)
- 445VRMS 连续工作电压(VIOWM)
- MAX22840-MAX22842采用16引脚宽体SOIC封装:
- 5000VRMS 隔离电压持续60s (VISO)
- 848VRMS 连续工作电压(VIOWM)
- MAX22880-MAX22882采用20引脚SSOP封装:
- 3750VRMS 隔离电压持续60s (VISO)
- 784VRMS 连续工作电压(VIOWM)
- 安全法规认证
- UL的UL1557认证(申请中)
- VDE 0884-11强化绝缘(申请中)
- CSA IEC 62368-1和IEC 61010-1(申请中)
- 传输延迟和抖动双低
- 最大数据速率高达10Mbps
- VDD = 3.3V时传输延迟为43.8ns(典型值)
- 时钟抖动RMS为35.0ps(典型值)
MAX22440-MAX22442、MAX22840-MAX22842和MAX22880-MAX22882是一个超低功耗、4通道增强型数字电气隔离器系列,采用ADI专有工艺技术。MAX22440-MAX22442采用16引脚QSOP封装,可耐受3kVRMS额定电压达60秒,MAX22840-MAX22842采用16引脚宽体SOIC封装,可耐受5kVRMS额定电压长达60秒,MAX22880- MAX22882采用20引脚SSOP封装,可耐受3.75kVRMS额定电压长达60秒。上述器件的额定工作环境温度为-40°C至+125°C。
这些器件在具有不同电源域的电路之间传输数字信号,在1Mbps速率下每通道功耗低至77.04μW(1.8V电源)。超低功耗特性有助于降低系统功耗、提高可靠性并实现紧凑型设计。最大数据速率为10Mbps,并提供默认高电平或默认低电平输出。这些器件的传输延迟和时钟抖动双低,有助于减少系统延迟。此外,这些器件每侧配备独立的1.71V至5.5V电源,因此很适合用作电平转换器。MAX22440/840/880的所有四个通道都以同一方向传输数据。MAX22441/841/881的四个通道中,三个通道在一个方向传输数据,另一个通道在相反方向传输数据。MAX22442/842/882的两个通道在一个方向传输数据,另外两个通道在相反方向传输数据。
应用
- 4-20mA环路过程控制
- 紧凑微型PLC
- 电池管理
- 寄生供电应用
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX22841CAWE+ | 16-SOIC_W-300_MIL | ||
MAX22841CAWE+T | 16-SOIC_W-300_MIL |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max22841的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论