MAX14578E

量产

USB电池充电检测器

尺寸最小的端口检测完备方案,支持USB和Apple充电器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 符合1.1版USB电池充电标准
  • 数据触点检测,可靠的连接器插入检测
  • 支持耗尽电池的USB充电
  • 充电下行检测
  • Apple/Sony充电器检测
  • 专用充电器检测
  • 符合中国YD/T1591充电器检测标准
  • 充电器检测过程中,内部开关隔离USB收发器
  • VBUS可承受高达28V电压
  • 器件状态改变中断
  • 低电源电流
  • CD+和CD-引脚具有高ESD保护
    • ±15kV人体模式
    • ±8kV IEC 61000-4-2接触放电
MAX14578E
USB电池充电检测器
MAX14578AE, MAX14578E: Functional Diagram/Typical Application Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
USB模拟开关 2
MAX4983E 量产 高速USB 2.0开关,具有±15kV ESD保护
MAX14508E 量产 USB 2.0高速信号和音频信号开关,可处理负信号
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX14578EVKIT

MAX14578评估板

特性和优点

  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • GUI简化IC操作
  • 测试电路包括MAX8903A USB充电器
  • 可由USB供电,需要更大充电电流时须采用外部电源供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX14578评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX14578 12焊球晶片级封装(WLP)的USB电池充电检测器。IC具有充电器检测,符合1.1版USB电池充电标准,并且支持专用充电器检测、Apple充电器检测,满足中国YD/T1591充电器检测标准,支持USB通信。评估板具有多种电源选择,将充电电流从系统电流中分隔开。评估板通过USB供电,但需要外部电源演示充电功能。评估板安装了MAX8903A单节锂离子(Li+) DC-DC USB充电器,与MAX14578连接配置具体应用。

评估板提供Windows XP®、Windows Vista®以及Windows® 7兼容软件,简捷的图形用户界面(GUI)简化评估。评估板GUI可用来测试IC性能,评估板PCB在出厂时安装了MAX14578EEWC+。

应用

  • 蜂窝电话
  • DSC与便携式摄像机
  • 电子书
  • 媒体播放器
  • MID (移动互联网设备)

MAX14578AEVKIT

MAX14578AE评估板

特性和优点

  • 带有MAX8903A USB充电器,用于系统测试
  • 可采用USB供电或外部供电,以获得更大充电电流
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX14578A评估板(EV kit)提供了验证的设计,用于评估12焊球晶片级封装(WLP)的MAX14578AE USB电池充电检测器。器件的充电器检测符合USBIF电池充电规范、专用充电器检测标准、Apple/Sony充电器检测规范、中国YD/T1591充电器检测标准,器件还具有USB直通功能。评估板具有多种电源选择,可将系统电流与充电电流分开。评估板带有MAX8903A 1节锂离子(Li+) DC-DC USB充电器,在应用设置中可将其连接至MAX14578AE。

评估板已安装MAX14578AEEWC+。

应用

  • 蜂窝电话
  • DSC与便携式摄像机
  • 电子书
  • 媒体播放器
  • MID (移动互联网设备)

MAX14578EVKIT
MAX14578评估板
MAX14578AEVKIT
MAX14578AE评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max14578e的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览