LTM8054

推荐用于新设计

36VIN、5.4A 降压-升压型 μModule 稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的降压-升压型开关模式电源
  • 宽输入电压范围:5V 至 36V
  • 宽输出电压范围:1.2V 至 36V
  • VIN 可高于、等于或低于 VOUT
  • 从 6VIN 产生 12V/1.8A 输出
  • 从 12VIN 产生 12V/3.4A 输出
  • 从 24VIN 产生 12V/5.4A 输出
  • 效率高达 94%
  • 可调输入和输出平均电流限值
  • 输入和输出电流监视器
  • 可通过并联以增加输出电流
  • 可选的开关频率:100kHz 至 800kHz
  • 可同步范围:200kHz 至 700kHz
  • 11.25mm x 15mm x 3.42mm BGA 封装
LTM8054
36VIN、5.4A 降压-升压型 μModule 稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低压热插拔控制器 1
LTC4231 推荐用于新设计 微功率热插拔控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTM8054

LTpowerCAD 1


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTM8054
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2016A

LTM8054 Demo Board | µModule Sync Buck-Boost, 6V ≤ VIN ≤ 35V, VOUT = 12V at 1.8A to 3A

产品详情

Demonstration circuit 2016A features the LTM8054, a synchronous buck-boost μModule regulator that accepts input voltages lower, higher or the same as the output, but is also highly efficient due to its four-switch architecture. The output for DC2016A is 12V and the input voltage range is 6V to 35V – see the LTM8054 data sheet for application circuits with input voltages up to 36V. The maximum output current of DC2016A is 3A and the switching frequency is 600kHz.




DC2016A
LTM8054 Demo Board | µModule Sync Buck-Boost, 6V ≤ VIN ≤ 35V, VOUT = 12V at 1.8A to 3A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM8054的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览