LTM4686
LTM4686
推荐用于新设计具有数字电源系统管理功能的超薄双路 10A 或单路 20A μ模块稳压器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 具有用于控制和监视的数字接口的双快速模拟环路
- 输出电压范围:0.5V 至 3.6V
- 整个温度范围内的最大直流输出误差为 ±0.5%
- 每个通道 10A 直流(典型值),峰值输出电流为 12A
- 10A 负载时电流回读精度为 ±5%
- 400kHz 兼容 PMBus 的 I2C 串行接口
- 集成式 16 位 ∆Σ ADC
- 支持高达 125Hz 的遥测轮询率
- 恒频电流模式控制
- 并联均流多模块
- 支持所有 7 位从站地址
- 嵌入式,与双通道 9A LTM4675、 双通道 13A LTM4676A 和双通道 18A LTM4677 引脚兼容
- 16mm × 11.9mm × 1.82mm LGA 封装
可读数据:
- 输入和输出电压、电流和温度
- 运行峰值、正常运行时间、故障和警告
- 板载 EEPROM 故障日志记录,带有纠错码(ECC)
可写数据和可配置参数:
- 输出电压、电压时序监控和容限
- 数字软启停斜坡
- OV/UV/OT、UVLO、频率和相位
LTM4686 是一款双通道 10A(峰值电流 12A)或单通道 20A(峰值电流 24A)降压型 µModule® (微模块)DC/DC 稳压器,开启时间为 39ms 。它具有远程可配置性,并且能够通过 PMBus—(基于开放标准 I2C 的数字接口协议)对电源管理参数进行遥测监控。LTM4686 包含快速模拟控制环路、高精度混合信号电路、EEPROM、功率 MOSFET、电感器和支持组件。
LTM4686’的 2 线串行接口支持电压裕量调整和时序监控,并支持遥测回读电流、电压、功率、温度、正常运行时间和峰值。引脚复用电阻器可配置启动设置。提供了 LTpowerPlay™ GUI、DC1613 USB 到 PMBus 转换器、DC2086 编程适配器和演示套件。运行电压为 5VIN 或供电电压为 5VAUX 至 SVIN 的应用需使用 LTM4686-1。否则,需使用 LTM4686。
LTM4686 采用不含铅并且符合 RoHS 指令的 16mm × 11.9mm × 1.82mm LGA 封装。
应用
- 原型制作和生产中的系统优化
参考资料
视频 8
器件驱动器 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM4686EV#PBF | 108-Lead LGA (16mm x 11.9mm x 1.82mm) | ||
LTM4686IV#PBF | 108-Lead LGA (16mm x 11.9mm x 1.82mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 20, 2021 - 20_0311 Supplier Material Change for µModule |
||
LTM4686EV#PBF | 量产 | |
LTM4686IV#PBF | 量产 | |
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM4686EV#PBF | 量产 | |
LTM4686IV#PBF | 量产 | |
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM4686EV#PBF | 量产 | |
LTM4686IV#PBF | 量产 | |
2月 5, 2020 - 20_0127 Supplier Material Change for µModule |
||
LTM4686EV#PBF | 量产 | |
LTM4686IV#PBF | 量产 | |
1月 22, 2020 - 19_0186 LTM4686 - New Mold Compound for the LTM4686 µModule Regulator |
||
LTM4686EV#PBF | 量产 | |
LTM4686IV#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM4686
- LTM4686-1
LTpowerCAD 2
- LTM4686 Project - 12Vin to 1Vout/20A, 500kHz
- LTM4686 Project - DC2722A 12Vin to 1Vout1/10A, 1.8Vout2/10A, 500kHz
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTM4686
- LTM4686-1
- LTM4686B
LTpowerPlay®
LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。