LTM4647

推荐用于新设计

30A DC/DC 降压型 μModule 稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4.7V 至 15V 输入电压范围
  • 0.6V 至 1.8V 输出电压范围
  • 30A DC 输出电流
  • ±1.2% 的总 DC 输出电压误差 (–40°C 至 125°C)
  • 支持高可靠性 N + 1 相位冗余度
  • 内部或外部控制环路补偿
  • 差分远端采样放大器用于实现精准稳压
  • 电流模式控制 / 快速瞬态响应
  • 高达 180A 的多相均流
  • 内置温度监视功能
  • 可选的脉冲跳跃模式、突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 软起动 / 电压跟踪
  • 频率同步
  • 输出过压保护
  • 输出过流折返保护
  • 9mm x 15mm x 5.01mm BGA 封装

LTM4647
30A DC/DC 降压型 μModule 稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字电源系统管理器 1
LTC2975 推荐用于新设计 具准确输入电流和能量测量功能的 4 通道 PMBus 电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2616A-D

LTM4647 高效率 PolyPhase 120A 降压型电源 μModule 稳压器

产品详情

演示电路 2616A-D 采用一种多相 (polyphase) 设计,它使用 LTM4647EY,后者是一款 30A 高效率开关模式降压型电源 µModule 稳压器。输入电压范围为 6V 至 15V。要在 4.7V 至 6V 的输入电压范围内使用 DC2616A-D,请将 INTVCC 连接到 SVIN(将 R22、R42、R55、R68 从 OPT 更改为 0Ω),将 DRVCC 连接到 VIN(将 R21、R38、R52、R65 从 0Ω 更改为 OPT,将 R2、R39、R53、R66 从 OPT 更改为 0Ω)。输出电压范围为 0.6V 至 1.8V。DC2616A-D 采用四个并联的 LTM4647 模块能够提供 120A 标称输出电流。如数据手册中所述,对于某些 VIN、VOUT和热状况,必需进行输出电流降额。

在重负载条件下,该板以连续导通模式运行。为了在低负载电流下实现高效率,MODE_PLLIN 跳线在对噪声敏感应用中选择脉冲跳跃模式,或在对噪声不太敏感的应用中选择突发模式操作。另外,MODE_PLLIN 引脚还可以将 LTM4647 同步至一个外部时钟信号。两个相邻相位之间的相移为 90°。DC2616A-D 允许为 LTM4647 选择内部和外部补偿电路。在处理或修改演示电路 DC2616A-D 之前,必须结合本演示手册阅读 LTM4647 数据手册。

eval board
DC2141A

LTM4647演示板 | 降压μModule,6V ≤ VIN ≤ 15V或4.7V ≤ VIN ≤ 6V,VOUT = 0.6V至1.8V (30A)

产品详情

演示电路2141A内置LTM4647EY,这是一款30A高效、开关模式降压型电源μModule 稳压器。输入电压范围为6V至15V。要使用输入电压范围为4.7V至于6V的DC2141A,请将INTVCC连接到SVIN(将R22从OPT更改为0Ω),并将DRVCC连接到VIN(将R21从0Ω更改为OPT,R28从OPT更改为0Ω)。输出电压范围为0.6V至1.8V。某些VIN、VOUT、频率和热条件须降额使用。DC2141A提供TRK/SS引脚,用户可以设置输出跟踪或软启动周期。在重负载条件下,该板在连续导通模式下工作。针对低负载电流下的高效率,MODE_PLLIN跳线选择面向噪声敏感应用的跳脉冲模式或噪声不敏感应用中的突发工作模式(Burst Mode®)。

DC2616A-D
LTM4647 高效率 PolyPhase 120A 降压型电源 μModule 稳压器
DC2141A
LTM4647演示板 | 降压μModule,6V ≤ VIN ≤ 15V或4.7V ≤ VIN ≤ 6V,VOUT = 0.6V至1.8V (30A)

参考电路

Agilex7 2X F-Tile Alternative µModule
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (2x F-Tile) (Alternative µModule) 参考设计

Altera FPGA

特性和优点

  • Intel Agilex 7 F-Series devices target a wide range of applications across many markets. This series offers transceiver rates up to 58 Gbps, advanced DSP blocks supporting multiple precisions of fixed-point and floating-point operations, and high-performance crypto blocks.
  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications.
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP.
  • ADI provides supporting documentation including LTpowerPlanner and applicable LTpowerPlay configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly. Our team can provide samples and/or evaluation boards for quick validation that can speed time to market in the most complex applications.
  • For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.
Intel Agilex 7 FPGA F-series Development Kit (2x F-Tile) (Alternative µModule)
Altera FPGA

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4647的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览