LTM2810
LTM2810
推荐新设计使用带有变压器驱动器的 7.5 kVRMS SPI/数字或 I2C µModule 隔离器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 6 通道逻辑隔离器:7500 VRMS 持续 1 分钟
- 16.2 mm 爬电距离
- CSA - UL-IEC认证,文件编号255632
- 工作电源电压 3 V 至 5.5 V
- 带集成隔离侧 LDO 的变压器驱动器
- SPI/数字 (LTM2810-S) 或 I2C (LTM2810-I) 选项
- 高共模瞬变抗扰度:50 kV/μs
- 高速运行:
- 10 MHz 数字隔离
- 4 MHz/8 MHz SPI 隔离
- 400 kHz I2C 隔离
- 工作温度高达 125°C(H 级)
- 1.62 V 至 5.5 V 逻辑电源可实现灵活的数字连接
- ±25 kV ESD HBM 跨隔离栅保护
- 最大连续工作电压:1 kVRMS,1.6 kVDC
- 低电流关断模式 (<10 µA)
- 22 mm × 6.25 mm × 2.06 mm BGA 封装
LTM2810 是一款完整的数字电气 µModule®(微模块)隔离器。无需外部组件。单独的 3 V 至 5.5 V 电源为数字隔离器的每一侧供电。单独的逻辑电源引脚可以独立于主电源轻松连接 1.62 V 至 5.5 V 范围内不同的逻辑电平。
提供与 SPI (LTM2810-S) 和 I2C (LTM2810-I)(仅限主模式)规格兼容的模块选项。
该模块在逻辑侧包含一个集成变压器驱动器,在隔离侧包含一个 LDO,用于调节整流变压器输出。LDO 输出通常为 5 V,但可以过载驱动。
耦合电感器在输入和输出逻辑接口之间提供 7500 VRMS 的隔离。该套件适用于具有不同对地电势、允许通过快于 50 kV/μs 的大共模瞬变实现不间断通信的系统。
应用
- EV/HEV 系统
- 工业和计量系统
- 测试与测量设备
- 医疗器械
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
视频 3
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM2810CY-I#PBF | 32(30)-Lead LQFN (6mm × 4mm × 0.94mm) | ||
LTM2810CY-S#PBF | 32(30)-Lead LQFN (6mm × 4mm × 0.94mm) | ||
LTM2810HY-I#PBF | 32(30)-Lead LQFN (6mm × 4mm × 0.94mm) | ||
LTM2810HY-S#PBF | 32(30)-Lead LQFN (6mm × 4mm × 0.94mm) | ||
LTM2810IY-I#PBF | 32(30)-Lead LQFN (6mm × 4mm × 0.94mm) | ||
LTM2810IY-S#PBF | 32(30)-Lead LQFN (6mm × 4mm × 0.94mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTM2810CY-I#PBF | 量产 | |
LTM2810CY-S#PBF | 量产 | |
LTM2810HY-I#PBF | 量产 | |
LTM2810HY-S#PBF | 量产 | |
LTM2810IY-I#PBF | 量产 | |
LTM2810IY-S#PBF | 量产 | |
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTM2810CY-I#PBF | 量产 | |
LTM2810CY-S#PBF | 量产 | |
LTM2810HY-I#PBF | 量产 | |
LTM2810HY-S#PBF | 量产 | |
LTM2810IY-I#PBF | 量产 | |
LTM2810IY-S#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 2
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltm2810的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论