LTC7872
推荐新设计使用四相、同步双向降压或升压控制器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 独特的架构允许动态调节输入电压、输出电压或电流
- 采用外部栅极驱动器和 MOSFET 运行
- VHIGH 电压高达 100V;VLOW 电压高达 60V
- 同步整流:效率高达 98%
- ADI 专有的高级电流模式控制
- 整个温度范围内的调压精度为 ±1%
- 精确的可编程电感电流监控和双向调节
- 与 SPI 兼容的串行接口
- 运行状态和故障报告
- 可编程 VHIGH, VLOW 裕度
- 可锁相频率:60kHz 至 750kHz
- 可选的扩频调制功能
- Multiphase/Multi-ICs 高达 24 相
- 可选择 CCM/DCM/Burst Mode运行
- 耐热性能增强型 48 引脚 LQFP 封装
- AEC-Q100 评定正在进行中
LTC7872是一款高性能升降压开关稳压器控制器,可根据需要在降压或升压模式下工作。它根据控制信号在降压模式下从VHIGH调节到VLOW调节,在升压模式从VHIGH调节到VLOW,适用于48V/12V汽车双电池系统。精确的电流编程环路调节任一方向上可输送的最大电流。LTC7872允许两个电池通过从一个电池向另一个电池驱动能量来同时向负载提供能量。
其专有的恒频电流模式架构提高了信噪比,支持低噪声工作,并提供出色的相位间电流匹配。其他特性包括符合SPI标准的串行接口、断续或连续工作模式、OV/UV监控器、用于降压和升压工作的独立环路补偿、精确的电感电流监控和过流保护。
LTC7872采用48引脚7mm × 7mm LXE封装。
应用
- 汽车48V/12V双电池系统
- 备用电源系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC7872ELXE#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC7872HLXE#WPBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC7872ILXE#WPBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC7872JLXE#WPBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 15, 2022 - 22_0183 LTC7871 and LTC7872 data sheets updates |
||
LTC7872ELXE#PBF | 量产 | |
LTC7872HLXE#WPBF | ||
LTC7872ILXE#WPBF | ||
LTC7872JLXE#WPBF |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC7872
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc7872的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论