LTC7818

推荐用于新设计

40 V、低IQ、3 MHz、三路输出降压/降压/升压同步控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双降压加单升压同步控制器
  • 低工作 IQ:14 μA(14 V 至 3.3 V,通道 1 接通)
  • 通过输入电源电压低至 1V 的冷启动,输出保持稳定
  • 宽偏置输入电压范围:4.5 V 至 40 V
  • 高达 40 V 的降压和升压输出电压
  • 扩频运行
  • RSENSE 或 DCR 电流检测
  • 适用于升压同步 MOSFET 的 100% 占空比
  • 可编程固定频率(100 kHz 至 3 MHz)
  • 可锁相频率(100 kHz 至 3 MHz)
  • 轻负载时可选择连续、脉冲跳跃或低纹波 Burst Mode 操作
  • 升压通道电流监控器输出
  • 低关断 IQ:1.5 μA
  • 小型 40 引脚 6 mm × 6 mm QFN 封装
LTC7818
40 V、低IQ、3 MHz、三路输出降压/降压/升压同步控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC7818

LTpowerCAD 2


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTC7818(BOOST)
  • LTC7818(BUCK)
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2855A

LTC7818演示板 | 采用三路输出同步升压/双通道降压电源

产品详情

演示电路DC2855A是一款三路输出同步升压/双通道降压电源,内置LTC 7818。该演示电路针对由10V升压输出供电的两个降压输出(5V/10A、3.3V/10A)设计。得益于此,降压输出能够在从4.5V到36V的宽输入电压范围内保持稳压,适合于汽车或其他由电池供电的应用。而且,演示电路采用了嵌入式布局,其中主降压电路组件插入一个面积为0.75 x 1.5英寸区域内,而主升压电路的区域为0.75 x 1.75英寸。LTC7818的封装形式为带裸露焊盘的40引脚QFN封装。

该电路板的主要特性:电源轨跟踪(仅限降压通道)、用于偏置的内部5V线性稳压器、用于每路输出、PGOOD信号(仅限CH1)、CH3过压指示器和模式选择器的RUN引脚,通过这些引脚该转换器可在CCM、跳脉冲或突发工作模式下工作。提供展频模式以改善EMI。也可与外部时钟同步。LTC7818数据手册提供了完整的器件、运行和应用说明。必须结合演示电路2855A的此快速入门指南阅读该数据手册。

DC2855A
LTC7818演示板 | 采用三路输出同步升压/双通道降压电源

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC7818的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览