LTC7804
推荐用于新设计低IQ同步升压控制器
- 产品模型
- 24
产品详情
- 同步工作,以实现更高效率并减少散热
- 宽VIN范围:4.5V至40V,启动后工作电压低至1V
- 输出电压可高达40V
- 低工作IQ:14μA
- 扩频操作
- PassThru™/100%占空比(适用于同步MOSFET)
- RSENSE或电感DCR电流检测
- 可编程固定频率(100kHz至3MHz)
- 可锁相频率(100kHz至3MHz)
- 可选连续、跳脉冲或低纹波突发工作模式(Burst Mode®)(轻负载下)
- 低关断IQ:1.2μA
- 散热增强型16引脚3mm × 3mm QFN和MSOP封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC7804是一款高性能同步升压DC/DC开关稳压器控制器,可驱动所有N沟道功率MOSFET级。同步整流可提高效率、降低功耗并减少散热需求。恒频电流模式架构允许高达3 MHz的锁相开关频率。LTC7804可在4.5 V至40V的宽输入电源电压范围内工作。当偏离升压转换器输出时,LTC7804可在启动后以低至1V的输入电源电压运行。
极低的空载静态电流可延长电池供电系统的工作运行时间。通过OPTI-LOOP补偿功能,可在宽输出电容和ESR值范围内优化瞬态响应。MODE引脚在轻负载下从突发工作模式、跳脉冲模式或连续电感电流模式中选择。
此外,LTC7804还具有展频操作模式,可在输入和输出电源上显著降低峰值辐射和传导噪声,因此可以更轻松地符合电磁干扰(EMI)标准。
应用
- 汽车和运输
- 工业
- 军事/航空电子
- 电信
所有注册商标和商标均属各自所有人所有。受美国专利保护,包括5481178、5705919、5929620、6144194、6177787、6580258。
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC7804EMSE#PBF | 量产 | |
LTC7804EMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC7804HMSE#PBF | 量产 | |
LTC7804HMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC7804IMSE#PBF | 量产 | |
LTC7804IMSE#TRPBF | 量产 | |
8月 23, 2021 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC7804EMSE#PBF | 量产 | |
LTC7804EMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC7804EMSE#WPBF | 量产 | |
LTC7804EMSE#WTRPBF | 量产 | |
LTC7804HMSE#PBF | 量产 | |
LTC7804HMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC7804HMSE#WPBF | 量产 | |
LTC7804HMSE#WTRPBF | 量产 | |
LTC7804IMSE#PBF | 量产 | |
LTC7804IMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC7804IMSE#WPBF | 量产 | |
LTC7804IMSE#WTRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LTC7804EMSE#WPBF | 量产 | |
LTC7804EMSE#WTRPBF | 量产 | |
LTC7804HMSE#WPBF | 量产 | |
LTC7804HMSE#WTRPBF | 量产 | |
LTC7804IMSE#WPBF | 量产 | |
LTC7804IMSE#WTRPBF | 量产 | |
6月 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LTC7804EMSE#WPBF | 量产 | |
LTC7804EMSE#WTRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC7804
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC7804
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。