LTC7802
推荐新设计使用具有扩频模式的40V低IQ、3MHz双通道、两相同步降压型控制器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 宽输入电压范围:4.5V 至 40V
- 宽输出电压范围:0.8V 至 99% • VIN
- 低工作 IQ:14μA (14 V 至 3.3 V,通道 1 接通)
- 扩频操作
- RSENSE 或 DCR 电流检测
- 异相控制器可降低所需的输入电容和电源引起的噪声
- 可编程固定频率(100kHz至3MHz)
- 可锁相频率(100kHz至3MHz)
- 可选连续、跳脉冲或低纹波、突发工作模式(Burst Mode®)(轻负载下)
- 低压差工作:99%占空比
- 电源良好输出电压监控器
- 输出过压保护
- 内部LDO采用VIN或EXTVCC为栅极驱动供电
- 低关断IQ:1.5μA
- 小型28引脚4mm × 5mm QFN封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC7802是一款高性能双通道降压型同步DC/DC开关稳压器控制器,可驱动所有N沟道功率MOSFET级。恒频电流模式架构允许高达3MHz的锁相开关频率。LTC7802可在4.5 V至40V的宽输入电源电压范围内工作。通过使两个控制器输出级异相操作,可较大限度地降低功耗和电源噪声。
极低的空载静态电流可延长电池供电系统的工作运行时间。通过OPTI-LOOP补偿功能,可在宽输出电容和ESR值范围内优化瞬态响应。LTC7802集成了0.8V精密基准电压源和电源良好输出指示器。MODE引脚在轻负载下可选择突发工作模式、脉冲跳跃模式或连续电感电流模式。
此外,LTC7802还具有扩频运行模式,可显著降低输入和输出电源的峰值辐射和传导噪声,因此能够轻松满足电磁干扰(EMI)标准要求。
应用
- 汽车和运输
- 工业
- 军事/航空电子
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC7802EUFDM#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7802EUFDM#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7802HUFDM#WPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7802HUFDM#WTRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7802IUFDM#WPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7802IUFDM#WTRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7802JUFDM#WPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC7802JUFDM#WTRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC7802
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC7802
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC7802的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论