LTC6563

推荐新设计使用

提供输出复用的四通道跨阻放大器

产品模型
7
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 600MHz–3dB带宽,具有0.5pF输入电容
  • 100Ω差分负载下高达2VP-P摆幅的差分输出
  • 提供输出MUX的内置高速ADC驱动器
  • 可选22.2/16.7/11.1/5.55kΩ跨阻增益
  • 1.8pA/3.7pA√Hz输入电流噪声密度100MHz/600MHz (0.5pF)
  • 65nARMS集成折合到输入端的电流噪声(600MHz,0.5pF)
  • 较大的线性输入电流范围:0μA至90μA
  • 大瞬态过载电流>1A峰值
  • 快速过载恢复:2.5ns
  • 快速通道切换:10ns
  • 功耗:194mW至325mW(3.3V),随输出模式而变化(关断时为13mW)
  • 输出多路复用允许使用多个LTC6563以创建8、12、16…32通道解决方案
  • 3mm × 5mm 24引脚QFN封装,可湿翼
  • 通过AECQ-100 1级认证
LTC6563
提供输出复用的四通道跨阻放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准高速模数转换器 1
AD9094 推荐新设计使用 8 位 1 GSPS JESD204B 四通道模数转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC6563
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-LTC6563

LTC6563 | 具有输出多路复用功能的四通道跨阻放大器

产品详情

演示电路 EVAL-LTC6563-TQFN 采用具有输出多路复用功能的 LTC6563 四通道跨阻放大器 (TIA)。该演示套件 EVAL-LTC6563TQFN-EZKIT 与 SDP-K1 控制器板一起发货,安装了 4 个单个 APD’,允许对 TIA 功能进行光学测试。使用外部实验室脉冲发生器作为输入电流脉冲的电气测试也可以通过对电路板进行小的修改来实现。

Ω 具有 74k90 的互阻增益和 μLTC6563A 的线性输入电流范围,非常适合使用雪崩光电二极管 (APD) 的 LIDAR 接收器。LTC6563 采用 3.3V 单电源工作,4 个通道的功耗仅为 194mW(取决于输出模式)。利用 LTC6563 的输出多路复用器,可将多个 LTC6563 器件组合成单个输出。LTC6563 的快速过载恢复功能使其非常适合 LIDAR 接收器。LTC6563’的差分输出能够将2VP-P 转为100Ω的加载,由此是直接驱动高速ADC的理想选择。

LTC6563 采用紧凑的3mm × 5mm 24 引脚无引线 QFN封装 ,通过裸焊盘进行热管理并实现低电感。

EVAL-LTC6563-TQFN 采用4个已安装的 400nm 至 1100nm 波长的APD传感器,为 LTC6563提供电流至电压转换和放大功能。APD 是直流耦合到 TIA 输入,以支持快速输出多路复用和通道切换。替代方法是,对板子进行小修改后,就可以使用与板子上的SMA连接器以及电压到电流电阻器相联的实验室发生器来激活LTC6563。EVAL-LTC6563-TQFN旨在演示 50Ω 系统中的时域测量。

EVAL-LTC6563
LTC6563 | 具有输出多路复用功能的四通道跨阻放大器

最新评论

近期浏览