LTC6561

推荐用于新设计

提供输出复用的四通道复用跨阻放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 220MHz –3dB 带宽 (具有 2pF 输入电容)
  • 单端输出
  • 74kΩ 跨阻抗增益
  • 200MHz (2pF) 时输入电流噪声密度为 4.5pA/√Hz
  • 200MHz (2pF) 以上时积分输入电流噪声为 56nARMS
  • 线性输入范围 0µA 至 30µA
  • 过载电流 > ±400mA(峰值)
  • 快速过载恢复 12ns,1mA
  • 快速通道切换 < 50ns
  • 5V 单电源
  • 4 个通道的功耗为 220mW
  • 100Ω 负载时输出摆幅为 2VP-P
  • 4mm × 4mm 24 引脚 QFN 封装
  • 输出多路复用器 (MUX) 结合了多个 4 通道器件以创建 4、8、12、16、24、32 通道解决方案
LTC6561
提供输出复用的四通道复用跨阻放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2900A

LTC6561 | 16 通道:具有输出多路复用功能的 LTC6561 四通道跨阻抗放大器的单输出光学评估

产品详情

演示电路 2900A 是 16 通道模拟 LiDAR 接收器链路。该演示电路采用了 LTC6561;这款器件具有 74kΩ 跨阻抗增益和 30µA 线性输入电流范围。利用 LTC6561 的输出多路复用器 (MUX),可将四个器件组合为单个输出。LTC6561 的快速过载恢复功能使其非常适合 LIDAR 接收器。LTC6561 采用 5V 单电源工作。LTC6561 的单端输出在 100Ω 负载下的摆幅能达到 2VP-P

在 DC2900A 上,FirstSensor 对 400nm 至 1100nm 波长敏感的 16 通道 APD 阵列传感器负责给四个 LTC6561 馈送信号,以提供电流至电压转换和放大功能。将该 APD 直流耦合至 TIA 输入,以简化快速通道切换和输出多路复用。DC2900A 交流耦合输出用于演示 50Ω 系统中的时域测量。

eval board
DC2808A

具有输出多路复用功能的 LTC6561 四通道跨阻抗放大器的电气评估

产品详情

演示电路 2808A 采用具有输出多路复用功能的 LTC6561 四通道跨阻抗放大器 (TIA)。DC2808A 接受电压脉冲并将其转换为用于 TIA 的电流。该演示板还可用于通过网络分析仪测量带宽和通道隔离度。LTC6561 具有 74kΩ 的跨阻抗增益和 30uA 的线性输入电流范围,非常适合使用雪崩光电二极管 (APD) 的 LIDAR 接收器。LTC6561 采用 5V 单电源工作,功耗仅为 220mW。利用 LTC6561 的输出多路复用器 (MUX),可将多个 LTC6561 器件组合为单个输出。LTC6561 的快速过载恢复功能使其十分适合 LIDAR 接收器。LTC6561 的单端输出在 100Ω 负载下的摆幅能达到 2VP-P

LTC6561 采用紧凑的 4mm × 4mm 24 引脚无引线 QFN 封装,该封装具有裸露焊盘,以便于热管理和实现低电感。


DC2900A
LTC6561 | 16 通道:具有输出多路复用功能的 LTC6561 四通道跨阻抗放大器的单输出光学评估
DC2808A
具有输出多路复用功能的 LTC6561 四通道跨阻抗放大器的电气评估

最新评论

近期浏览