LTC3309B

推荐新设计使用

采用2mm x 2mm LQFN封装的5V、6A、10MHz同步降压型Silent Switcher

产品模型
18
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 兼容 LTC3307(3A) 和 LTC3308(4A) 引脚
  • 高效率:8mΩ NMOS、31mΩ PMOS
  • 可编程频率为 3MHz-10MHz
    • 微型电感器和电容器
  • 峰值电流模式控制
    • 22 ns 最短接通时间
    • 宽带宽,快速瞬态响应
  • Silent Switcher 架构
    • 超低 EMI 发射
  • 以低纹波 Burst Mode® 运行, IQ 为 40μA
  • 安全承受过载电感饱和
  • VIN 范围:2.25 V 至 5.5 V
  • VOUT 范围:0.5 V 至 VIN
  • VOUT 精度:温度范围内的精度为 ±1%
  • 精密 400mV 启用阈值,关断电流为 1μA
  • 电源正常、内部补偿和软启动
  • 耐热性能增强型 2 mm × 2 mm LQFN 封装
  • 符合汽车应用的 AEC-Q100 标准
  • LTC3309B
    采用2mm x 2mm LQFN封装的5V、6A、10MHz同步降压型Silent Switcher
    LTC3309B Application Circuit LTC3309B Pin Configuration LTC3309B Performance Graph
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    工具及仿真模型

    LTspice 1


    LTspice中提供以下器件型号:

    • LTC3309A
    • LTC3309B

    LTpowerCAD 1

    LTspice

    LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

    LTpowerCAD

    LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


    评估套件

    eval board
    DC3054A-C

    LTC3309B | 3.3V至1.8V、6A、6.6MHz低EMI降压稳压器,采用0.47cm2解决方案

    特性和优点

    演示电路3054A-C采用5V、6A同步降压型Silent Switcher® LTC3309B,作为6.6MHz、3.3V至1.8V 6A降压型稳压器工作。LTC3309B支持0.5V至VIN的可调输出电压,工作频率为3MHz至10MHz。LTC3309B是一款紧凑型、超低辐射、高效率和高速同步单芯片降压型开关稳压器。22ns的最短导通时间在高开关频率下可实现高电平VIN至低电平VOUT的转换比。

    DC3054A-C工作模式可选为突发工作模式(Burst Mode®)、跳跃或强制连续(FC)模式。将JP1设置为FC/SYNC位置可将LTC3309B同步到3MHz至10MHz的时钟频率。同步到外部时钟时,LTC3309B会在强制连续模式下工作。DC3054A-C设置为6.6MHz固定频率。

    DC3054A-C可通过0Ω电阻R9将RT连接到VIN,从而设置为6.6MHz固定频率。通过移除R9并在R4位置设置适当的电阻,可以轻松更改频率以获得所需频率。有关所需开关频率的正确RT值,请参阅LTC3309B数据手册。

    LTC3309B数据手册提供了完整的器件、操作和应用信息说明。必须将该数据手册与本演示手册配合阅读。LTC3309B采用2 mm × 2 mm LQFN封装,带裸露焊盘以实现低热阻。数据手册的“低EMI PCB布局”部分中提供了用于实现低EMI运行和最大热性能的布局建议。

    产品详情

    DC3054A-C
    LTC3309B | 3.3V至1.8V、6A、6.6MHz低EMI降压稳压器,采用0.47cm2解决方案
    DC3054A-C Evaluation Board - Angle View DC3054A-C Evaluation Board - Top View DC3054A-C Evaluation Board - Bottom View

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3309B的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览