eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LT8365

推荐新设计使用

配备 1.5 A 150 V 开关的低 IQ 升压/SEPIC/反相转换器 

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽输入电压范围:2.8V至60V
  • 超低静态电流和低纹波突发工作模式(Burst Mode®):IQ = 9µA
  • 1.5A、150V电源开关
  • 集成单反馈引脚的正或负输出电压编程
  • 可编程频率(100kHz至500kHz)
  • 可与外部时钟同步
  • 展频(SSFM)用于实现低EMI
  • BIAS引脚可提高效率
  • 可编程欠压闭锁(UVLO)
  • 散热增强型16引脚MSOP封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT8365
配备 1.5 A 150 V 开关的低 IQ 升压/SEPIC/反相转换器 
LT8365 Application Circuit LT8365 Pin Configuration LT8365 Performance Graph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2840A

LT8365 演示板 | 反相转换器,9 V ≤ VIN ≤ 30 V,高达10 mA时-250VOUT

产品详情

演示电路2840A内置采用升压配置的LT8365。它的开关频率为400kHz,旨在将9V至30V电源电压转换为-250V,输出电流为10mA。

该演示板包含可选的第三电荷泵级,适用于需要更高输出电压的应用。如果需要,可以移除R14并安装可选元件。输出电压检测连接保持不变。

LT8365的输入电压高达60V,可用于不同的拓扑。但此演示电路中的元件选择将输入电压限制为30V。

该演示板包含可选跳线JP1,以帮助选择所需的Sync引脚工作模式。默认设置为Burst Mode®工作模式。

此电路板布局经过优化,具有良好的EMI性能和较小的解决方案尺寸。为了满足CISPR 25 5类辐射标准,需要使用输入和输出滤波器。本手册中包含电磁辐射图表。

数据手册提供了完整的器件、操作说明和应用信息。必须将该数据手册与本演示手册配合阅读。

eval board
DC2838A

LT8365演示板 | 低IQ升压/SEPIC/反相稳压器(具有150V、1.5A开关)

产品详情

演示电路2838A内置采用升压配置的LT8365。它的开关频率为400kHz,旨在将9V至30V电源电压转换为250 V,输出电流为10mA。

该演示板包含可选的第三电荷泵级,适用于需要更高输出电压的应用。如果需要,可以移除R14并安装可选元件。输出电压检测连接保持不变。

LT8365的输入电压高达60V,可用于不同的拓扑。但此演示电路中的元件选择将输入电压限制为30V。

该演示板包含可选跳线JP1,以帮助选择所需的SYNC引脚工作模式。默认设置为Burst Mode®工作模式。

此电路板布局经过优化,具有良好的EMI性能和较小的解决方案尺寸。为了满足CISPR 25 5级辐射标准,需要使用输入和输出滤波器。本手册中包含电磁辐射图表。

数据手册提供了完整的器件、操作说明和应用信息。必须将该数据手册与本演示手册配合阅读。

DC2840A
LT8365 演示板 | 反相转换器,9 V ≤ VIN ≤ 30 V,高达10 mA时-250VOUT
DC2840A DC2840A DC2840A DC2840A
DC2838A
LT8365演示板 | 低IQ升压/SEPIC/反相稳压器(具有150V、1.5A开关)
DC2838A DC2838A DC2838A

参考电路

CN0586
Precision High Voltage Bipolar Analog Output Module
Figure 1. Circuit Diagram.
eval cn0586 ardz angle
eval cn0586 ardz bottom
eval cn0586 ardz top

最新评论

近期浏览