LT8338
推荐新设计使用具有直通功能的40V、1.2A微功耗同步升压转换器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 宽输入电压范围:3.0V 至 40V
- 低静态电流 Burst Mode® 操作
- <6μA IQ
- <20mVP-P 输出纹波
- 高效同步操作
- 单片 40V、240mΩ 电源开关
- 100% 占空比 PassThru™ 模式,用于升压预调节应用
- 可调并且可同步:300kHz 至 3MHz
- 扩频以降低 EMI/EMC 辐射
- 准确的 EN/UVLO
- 内部补偿
- 20MΩ 内部反馈分频器
- 输出电压高达 40V
- 采用 10 引脚 MSOP 封装
- AEC-Q100 汽车认证正在进行中
LT8338是单片同步升压型稳压器,可高效率提供高达40V的输入和输出。它在突发工作模式下,仅消耗6μA静态电流,可在极低的输出电流下保持高效率,同时将输出纹波保持在20mVP-P以下。LT8338的开关频率可以使用外部电阻在300kHz至3MHz范围内设置。 通过SYNC/MODE引脚,可与外部时钟同步。它还可在突发工作模式和脉冲跳跃模式之间进行选择,或者启用扩频调制以降低EMI。EN/UVLO引脚具有精确的1V阈值且可用于编程VIN UVLO或关断器件。当VIN高于稳定的VOUT时,LT8338进入100%占空比直通模式。LT8338还具有频率折返功能和内部软启动功能,用于在启动期间控制电感电流。
应用
- 汽车和工业电源
- 电池供电系统
- 通用升压
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8338EMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8338EMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8338JMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8338JMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTspice Example Circuit - LT8338 - 40V, 1.2A Micropower Synchronous Boost Converter with PassThru, 24V Boost Converter, Input = 4V to 30V, Output = 24V, Iout = 480mA @12Vin, Fsw = 2MHz
- LT8338 - Switching Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8338
LTpowerCAD 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt8338的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论