LT3002

推荐新设计使用

36V 10W No-Opto 隔离型反激式转换器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 4V 至 36V 输入电压范围
  • 3.6A 65V 内部 DMOS 电源开关
  • 低静态电流
  • 支持重负载准谐振边界模式
  • 低纹波轻载 Burst Mode® 工作模式
  • 最小负载为全输出的 <0.5%(典型值)
  • 无需变压器第三绕组或光隔离器即可进行输出电压调节
  • 精确的 EN/UVLO 阈值和滞后
  • 可对输出二极管进行温度补偿
  • 输出短路保护
  • 耐热性能增强型 8 引脚 SO 封装
LT3002
36V 10W No-Opto 隔离型反激式转换器
LT3002 Application Circuit LT3002 Pin Configuration LT3002 Performance Graph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC3077A

LT3002 Demo Board | Micropower No-Opto Isolated Flyback Converter with 65V/3.5A Switch

产品详情

Demonstration circuit 3077A is a compact no-opto isolated flyback converter featuring the LT3002. The DC3077A outputs 12V and maintains tight regulation with a load current from 5mA up to 1.1A over an input voltage from 10V to 30V. The output current capability increases with the input voltage, as shown in the Performance Summary table.

Transformer leakage inductance causes a voltage spike on the primary side after the power switch turns off. The leakage inductance spike is limited within the MOSFET’s voltage rating of 65V with an RC snubber and a TVS clamp which damp the ringing and clamp the MOSFET drain voltage to a safe level.

The Performance Summary table summarizes the performance of the demo board at room temperature. The DC3077A demo circuit can be easily modified for different applications with some pre-designed transformers.

The LT3002 data sheet gives a complete description of the part, operation and application information. The data sheet must be read in conjunction with this quick start guide for demo circuit 3077A.

DC3077A
LT3002 Demo Board | Micropower No-Opto Isolated Flyback Converter with 65V/3.5A Switch
DC3077A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3002的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览