HMC980LP4E
量产
高电流有源偏置控制器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 高电流有源偏置控制器
(无需校准) - 电源电压: 5V至16.5V
- 为增强型或耗尽型器件提供合适的偏置
- 可调漏极电流最高可达1.6 A
- 流入或流出栅极电流
- 可产生内部负电压
- 可以通过禁用来使用外部负供电轨
- 内置迟滞的过流/欠流报警
- 小尺寸: 24引脚
4 mm x 4 mm QFN 封装
HMC980LP4E是一款有源偏置控制器,可自动调整外部放大器的栅极电压,从而实现恒定的偏置电流。 HMC980LP4E集成控制器,实现了安全的电源开/关、禁用/使能和自动供电序列,从而保证外部放大器的安全性。 它可用于为A级区(漏极电压(VDRAIN)为5V至16.5V,漏极电流(IDRAIN)最大为1.6A)的增强和耗尽型放大器提供合适的偏置,提供了完整的偏置解决方案。
HMC980LP4E实现了出色的电压、温度、工艺偏置稳定性,避免了由此引起的射频性能下降通常所需的校准过程。
HMC980LP4E采用符合RoHS标准的4x4 mm QFN无引脚封装,并且背面集成裸露焊盘以改善散热特性。
应用
- 微波无线电和VSAT
- 军事和太空
- 测试仪器仪表
- 光纤调制器驱动器偏置
- CATV激光驱动器偏置
- 蜂窝基站
- 无线基础设施设备
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
质量文档 2
产品选型指南 1
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC980LP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC980LP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 29, 2023 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC980LP4E | 量产 | |
HMC980LP4ETR | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
HMC980 Configuration Calculator
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc980lp4e的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论