HMC920
推荐新设计使用有源偏置控制器,采用SMT封装
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 单正电压电源(5V至16.5V)
- 可调漏极电压:3V至15V
- 可调漏极电流高达500mA
- 内部负电压发生器
- 有源偏置电流调节
- 在整个温度、工艺变化和老化范围内保持稳定的偏置电流
- 短路保护(电源折返)
- 可调过流/欠流报警
- 可调低Vdd电压报警
- 自动上电时序控制
- 用于有源偏置控制的使能输入
- 用于菊花链上电和掉电时序控制的触发输出
HMC920LP5E是一款有源偏置控制器,可生成调节漏极电压并主动调节外部放大器的栅极电压,实现恒定偏置电流。 该器件可用来偏置任何工作在A类的增强型和耗尽型放大器,漏极电压(VDRAIN)范围为3V至15V,漏极电流(IDRAIN)最高500mA,提供完整的偏置解决方案。
HMC920LP5E在电源、温度和工艺变化范围内具有出色的偏置稳定性,无需通过校准来防止这些变化所导致的RF性能下降。
HMC920LP5E采用符合RoHS标准的5x5 mm QFN无引脚封装,具有裸露背板焊盘,可改善热特性。
应用
- 蜂窝基站
- 无线基础设施设备
- 微波无线电和VSAT
- 军事和太空
- 测试仪器仪表
参考资料
质量文档 4
磁带和卷轴规格 1
产品选型指南 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC920LP5E | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC920LP5ETR | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
HMC920 Configuration Calculator
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc920的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论