HMC8364
推荐新设计使用18.10 GHz至26.60 GHz四频VCO
- 产品模型
- 2
产品详情
- 一组4个窄带VCO,具有稳定的灵敏度与频率
- RF和调谐端口可供所有4个VCO使用
- RF输出通过基波振荡器工作,无次谐波振荡
- RF输出功率高达4 dBm
- 电源静音功能
- 无需采用外部谐振器
- 40引脚、6 mm × 6 mm LFCSP封装
HMC8364是一款砷化镓(GaAs)四频单片微波集成电路(MMIC)电压控制振荡器(VCO),专用于提供宽带频率功能,且不减弱相位噪声性能。该器件集成了4个独立的具有重叠频段的窄带VCO,采用18.10 GHz至26.60 GHz基波频率范围。在所有频段内具有稳定一致的调谐灵敏度,帮助简化了频率合成器环路滤波器设计。
调谐端口适用于所有VCO内核,以实现简单的锁相环(PLL)反馈路径设计。HMC8364也为功率敏感型应用提供典型的99 mA低电流消耗。
HMC8364将谐振器、负电阻器件和变容二极管集成在一起。振荡器采用单片式结构,能够提供极低的相位噪声和优化的温度稳定性,且可以免受振动和工艺变化影响。
4个VCO都包含在单个6 mm × 6 mm表贴引脚架构芯片级封装(LFCSP)中,无需外部匹配组件。HMC8364与高频率、高性能PLL ADF41513组合,提供完整的RF或微波频率生成解决方案。
应用
- 电子测试与测量
- 工业和医疗仪器仪表
- 点到点和点到多点无线电
- 航空航天和防务
- 无线通信基础设施
参考资料
视频 2
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC8364LP6GE | 40-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) | ||
HMC8364LP6GETR | 40-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LDO+ 1 | ||
LT3042 | 推荐新设计使用 | 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR RF 线性稳压器 |
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 1 | ||
ADA4084-1 | 推荐新设计使用 | 30 V、低噪声、轨到轨输入/输出、低功耗运算放大器 |
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 2 | ||
AD8065 | 量产 | 高性能、145 MHz FastFET™运算放大器 |
ADA4625-1 | 推荐新设计使用 | 36 V、18 MHz、低噪声、快速稳定单电源、RRO、JFET 运算放大器 |
分频器、预分频器和计数器 1 | ||
HMC862A | 推荐新设计使用 |
0.1 24 GHz低噪声可编程分频器 |
双电源模拟开关和多路复用器 1 | ||
ADG1604 | 量产 | 1 Ω典型导通电阻、±5 V/+12 V/+5 V/+3.3 V、4:1多路复用器 |
整数N分频PLL 1 | ||
ADF41513 | 推荐新设计使用 | 26.5 GHz 整数 N/小数 N PLL 频率合成器 |
正线性稳压器(LDO) 1 | ||
ADM7150 | 推荐新设计使用 | 800 mA、超低噪声/高 PSRR LDO |
工具及仿真模型
ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc8364的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论