ADI公司的RF和微波器件现已作为X-Microwave的X-MWblock®插入式评估模块提供。
获取此器件的X-MWblock®插入式模块。HMC862A
推荐新设计使用
0.1 24 GHz低噪声可编程分频器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 低噪底:-153 dBc/Hz(100 MHz失调时)
- 可编程分频器(N)
- N = 1、2、4或8
- 宽带宽:0.1 GHz至24 GHz
- 低功耗:81 mA(N = 8分频状态)
- HBM ESD灵敏度,2类认证
- FICDM ESD灵敏度,C3类认证
- 16引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装:9 mm2
HMC862A是一款低噪声、可编程分频器,采用3 mm × 3 mm、无引脚表贴封装。在0.1 GHz至24 GHz 输入频率范围内,该分频器N可编程并采用1、2、4或8分频。
该器件具有低相位噪声、宽频率范围和灵活的分频比,适用于高性能宽带通信系统。
应用
- 卫星通信系统
- 点对点和点对多点无线电
- 军事应用
- 测试设备
参考资料
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC862ALP3E | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC862ALP3ETR | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 19, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC862ALP3E | 量产 | |
HMC862ALP3ETR | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC862A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论