HMC8074
推荐新设计使用四频段 MMIC VCO 8.3 - 15.2 GHz
- 产品模型
- 2
产品详情
- 双输出:
- RF1 = -5 至 +6 dBm
- RF2 = -15 至 -4 dBm
- 具有公共 RF 和调谐端口的四个独立 VCO
- 无需外部谐振器
- 40 引脚 6x6mm SMT 封装:36mm²
HMC8074LP6GE 是一款集成了谐振器、负阻套件和变容二极管的四频段 MMIC VCO,并且具有两个 RF 输出引脚。由于振荡器采用整体结构,该 VCO 的相位噪声性能在整个温度范围内、在各种冲击和流程条件下都很出色。使用 +4.75V 电源时,每个 RF 输出的输出功率通常分别为 -5 至 +6 dBm。该压控振荡器封装在无引线的 QFN 6x6 mm 表面贴装封装中,不需要外部匹配组件。
应用
- 测试设备和工业控制
- VSAT 无线电
- 点对点/多点无线电
- 军事最终用途
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
视频 2
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC8074LP6GE | 40-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) | ||
HMC8074LP6GETR | 40-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LDO+ 1 | ||
LT3042 | 推荐新设计使用 | 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR RF 线性稳压器 |
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 1 | ||
ADA4084-1 | 推荐新设计使用 | 30 V、低噪声、轨到轨输入/输出、低功耗运算放大器 |
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 2 | ||
AD8065 | 量产 | 高性能、145 MHz FastFET™运算放大器 |
ADA4625-1 | 推荐新设计使用 | 36 V、18 MHz、低噪声、快速稳定单电源、RRO、JFET 运算放大器 |
分频器、预分频器和计数器 1 | ||
HMC862A | 推荐新设计使用 |
0.1 24 GHz低噪声可编程分频器 |
双电源模拟开关和多路复用器 1 | ||
ADG1604 | 量产 | 1 Ω典型导通电阻、±5 V/+12 V/+5 V/+3.3 V、4:1多路复用器 |
小数N分频PLL 1 | ||
HMC702 | 最后购买期限 | 集成扫频器的14 GHz 16位小数N分频PLL |
整数N分频PLL 1 | ||
ADF41513 | 推荐新设计使用 | 26.5 GHz 整数 N/小数 N PLL 频率合成器 |
正线性稳压器(LDO) 1 | ||
ADM7150 | 推荐新设计使用 | 800 mA、超低噪声/高 PSRR LDO |
工具及仿真模型
ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc8074的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论