HMC799
最后购买期限DC - 700 MHz,10 kΩ跨阻放大器,采用SMT封装
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 跨阻:10 kΩ
- 极低噪声: 150nA输入RMS噪声(700 MHz带宽)
- 模拟带宽:700 MHz
- 宽动态范围: +65 dB
- 低功耗: 70mA,采用+5V单电源
- 16引脚3x3mm SMT封装: 9mm²
HMC799LP3E是一款DC至700 MHz跨阻放大器,设计用于采用光电转换模式工作的光电激光传感器应用、FDDI接收机和接收机系统。 该放大器提供的单端输出电压与其输入端口施加的电流成正比。 该电流通常由光电二极管提供。 HMC799LP3E采用+5V单电源工作,具有极低的输入端折合噪声和超过65 dB的极高电气输入动态范围。 10 kΩ或80 dB-Ω跨阻增益在较高数据速率下提供极高的灵敏度。
HMC799LP3E输出内部匹配50 Ω。 无需外部匹配。 HMC799LP3E提供出色的温度增益和输出功率稳定性,同时只需极少的外部偏置元件。
应用
- 激光传感器
- FDDI接收机
- CATV FM模拟接收机
- 宽带增益模块
- 低噪声RF应用
参考资料
数据手册 1
质量文档 4
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC799LP3E | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC799LP3ETR | 16-Lead QFN (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 6, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC799LP3E | 最后购买期限 | |
HMC799LP3ETR | 最后购买期限 | |
7月 28, 2022 - 22_0023 Product Discontinuance for Select Analog Devices Parts (ADFXXXX, HMCXXX) |
||
HMC799LP3E | 最后购买期限 | |
HMC799LP3ETR | 最后购买期限 |
这是最新版本的数据手册