HMC778

最后购买期限

集成VCO 的小数N分频PLL,采用SMT封装,9.6 - 10.8 GHz

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • RF带宽: 9.6 GHz至10.8 GHz
  • 小数或整数模式
  • 超低相位噪声
    10.2 GHz;50 MHz(参考值)
    -106 / -102 dBc/Hz(10 kHz,小数/整数)
    -140 dBc/Hz(1 MHz,开环)
  • 品质因数(FOM)
    -230 / -227 dBc/Hz(小数/整数)
  • 350 MHz,14位参考路径输入
  • 频率和相位调制
  • 集成扫频仪
  • 触发跳频
  • 外部触发
  • 40引脚6 x 6 mm SMT封装: 36 mm²

HMC778
集成VCO 的小数N分频PLL,采用SMT封装,9.6 - 10.8 GHz
hmc778lp6ce_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低功耗运算放大器(≤ 1mA/放大器) 1
ADA4084-1 推荐新设计使用 30 V、低噪声、轨到轨输入/输出、低功耗运算放大器
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 2
AD8065 量产 高性能、145 MHz FastFET™运算放大器
ADA4625-1 推荐新设计使用 36 V、18 MHz、低噪声、快速稳定单电源、RRO、JFET 运算放大器
高速比较器(传播延迟<100ns) 1
LTC6957 低相位噪声、双输出缓冲器 / 驱动器 / 逻辑转换器
时钟分配器件 1
HMC1031 最后购买期限 集成整数N分频PLL、0.1 - 500 MHz时钟发生器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

评估套件

EVAL-HMC778LP6CE
HMC778LP6CE评估板
HMC767 Evaluation Board HMC767 Evaluation Board - Top View HMC767 Evaluation Board - Bottom View

最新评论

近期浏览