HMC667
过期SMT低噪声放大器,2.3至2.7 GHz
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 低噪声系数: 0.75 dB
- 高增益: 19 dB
- 高输出IP3: +29.5 dBm
- 单电源: +3V至+5V
- 6引脚2x2mm DFN封装: 4 mm²
HMC667LP2(E)是一款GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器,非常适合WiMAX、WLAN和固定无线接收机,工作频率范围为2300至2700 MHz。 该自偏置LNA经过优化,采用+5V单电源时提供0.75 dB噪声系数、19 dB增益和+29.5 dBm输出IP3。 提供出色的输入和输出回损性能,LNA仅需极少的外部匹配和偏置去耦元件。 HMC667LP2(E)还可采用+3V电源工作,适合较低功率应用。
应用
- WiMAX、WiBro和固定无线
- SDARS和WLAN接收机
- 基础设施和中继器
- 接入点
- 远程信息处理和DMB
参考资料
应用笔记 1
停产数据手册 1
质量文档 4
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC667LP2E | 6-Lead QFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
HMC667LP2ETR | 6-Lead QFN (2mm x 2mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 3, 2016 - 16_0010 Discontinuance of Select RF and Microwave Products |
||
HMC667LP2E | 过期 | |
HMC667LP2ETR | 过期 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc667的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论