HMC481ST89
过期
SiGe或InGaP、HBT增益模块放大器,采用SMT封装,DC至5 GHz
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- P1dB输出功率: +19 dBm
- 增益: 20 dB
- 输出IP3: +33 dBm
- 可级联50 Ω I/O
- 单电源: +6V至+12V
- 业界标准SOT89封装
- 包含在HMC-DK001设计人员套件中
HMC481ST89和HMC481ST89E均为SiGe异质结双极性晶体管(HBT)增益模块MMIC SMT放大器,工作频率范围为DC至5 GHz。 采用业界标准SOT89封装,该放大器可用作可级联50 Ω RF/IF增益级以及LO或PA驱动器,输出功率高达+21 dBm。 HMC481ST89(E)提供20 dB增益,+33 dBm输出IP3 (1 GHz),同时采用单个正电源功耗仅79 mA。 达林顿反馈对可降低对正常工艺变化的敏感度,提供出色的温度增益稳定性,只需极少的外部偏置元件。
应用
- 蜂窝/PCS/3G
- 固定无线和WLAN
- CATV、电缆调制解调器和直播卫星(DBS)
- 微波无线电和测试设备
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
质量文档 3
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC481ST89 | 3-Lead SOT-89 | ||
HMC481ST89E | 3-Lead SOT-89 | ||
HMC481ST89ETR | 3-Lead SOT-89 | ||
HMC481ST89TR | 3-Lead SOT-89 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 11, 2017 - 16_0010 Discontinuance of Select RF and Microwave Products |
||
HMC481ST89 | 过期 | |
HMC481ST89E | 最后购买期限 | |
HMC481ST89ETR | 最后购买期限 | |
HMC481ST89TR | 过期 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc481st89的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论