HMC1044

不推荐用于新设计

可编程谐波低通滤波器,1 - 3 GHz 3 dB带宽

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可编程带宽: 1至3 GHz
  • 兼容窄带和宽带: 集成VCO的PLL调制器解调器
  • LO谐波抑制: ~20 dB
  • 改善调制器/解调器边带/镜像抑制
  • 性能: 20 dB(典型值)
  • 单端或差分选项
  • 比目前的分立式固定带宽解决方案尺寸缩小90%
  • 16引脚3x3 mm SMT封装

HMC1044
可编程谐波低通滤波器,1 - 3 GHz 3 dB带宽
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-HMC1044LP3E
HMC1044LP3E 评估板

参考电路

Isolated and Nonisolated RS-485 Transceiver Simplified Schematic
CN0507 参考设计

完整的两端口矢量网络分析仪  

特性和优点

  • 完整的2端口矢量网络分析仪
  • 工作频率范围:1.7 GHz至3.4 GHz
  • 零中频系统架构
CN0507
完整的两端口矢量网络分析仪  

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC1044的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论