ADuM5410
ADuM5410
量产集成DC/DC转换器和0个反向通道的鲁棒2.5 kV rms四通道隔离器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 集成isoPower的隔离式DC/DC转换器
- 最高150 mW输出功率
- 四个DC至150 Mbps信号隔离通道
- 24引脚SSOP封装,最小爬电距离为5.3 mm
- 工作温度最高可达:105°C
- 高共模瞬变抗扰度:100 kV/μs
- 安全和法规认证
- UL认证(申请中)
– 1分钟2500 V rms,符合UL 1577 - CSA元件验收通知5A(申请中)
- 符合VDE标准证书(申请中)
– DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
– VIORM = 565 V峰值
- UL认证(申请中)
ADuM5410/ADuM5411/ADuM5412 均为集成isoPower®隔离式DC/DC转换器的四通道数字隔离器。该DC/DC转换器采用ADI公司的iCoupler®技术,能够提供可在3.15 V和5.25 V之间调节的稳压隔离电源。
在低功耗隔离设计中,ADuM5410/ADuM5411/ADuM5412无需使用单独的隔离式DC/DC转换器。利用iCoupler芯片级变压器技术,能够隔离逻辑信号和DC/DC转换器的磁性元件。因此可提供小尺寸、完全隔离的解决方案。
ADuM5410/ADuM5411/ADuM5412隔离器提供四个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率(更多信息请参考订购指南)。
应用
- RS-232收发器
- 电源启动偏置和栅极驱动
- 隔离传感器接口
- 工业PLC
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
视频 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADUM5410BRSZ | 24-Lead SSOP | ||
ADUM5410BRSZ-RL7 | 24-Lead SSOP |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADUM6420A | 推荐新设计使用 | 具有集成直流/直流转换器的四通道隔离器(4:0 定向性) |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adum5410的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论