ADuM231D

推荐新设计使用

鲁棒的5kV RMS三通道数字隔离器,输入禁用(2/1通道方向性)

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高共模瞬变抗扰度:100 kV/µs
  • 对辐射和传导噪声的高抗干扰能力
  • 低传播延迟:13 ns(最大值,5 V工作电压)
    • 15 ns(最大值,1.8 V)
  • 最大数据速率:150 Mbps
  • 安全和法规认证(申请中)
    • UL 认证
      • 1 分钟 5000 V rms,符合 UL 1577 标准
    • CSA 元件验收通知 5A
    • VDE 合格证书
      • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      • VIORM = 849 V 峰值
      • 增强浪涌隔离电压:8000 V 峰值(VIOSM)
    • CQC 认证符合 GB4943.1-2011
  • 低动态功耗
  • 1.8 V 至 5 V 电平转换
  • 工作温度最高可达:125°C
  • 故障安全高或低选项
  • 符合 RoHS 标准的 16 引脚 SOIC 封装
ADuM231D

鲁棒的5kV RMS三通道数字隔离器,输入禁用(2/1通道方向性)

ADuM231D Functional Block Diagram ADuM231D Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADUM342E 推荐新设计使用 5.7 kV/3.0 kV rms四通道数字隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-ADUMQS

EVAL-ADUMQS

特性和优点

  • 通过螺丝端子板可方便地连接电源
  • 附加BNC连接器用于50 Ω信号源
  • 板载信号路由
  • 支持信号回绕
  • 简单的信号路径可降低传输线效应
  • 为控制线提供的上拉和下拉功能
  • 支持isoPower
  • 项目区域支持表贴和通孔器件

产品详情

EVAL-ADuMQSEBZ能与大部分iCoupler®和isoPower(R)等采用16引脚宽体SOIC和QSOP封装的隔离产品一同使用。评估板支持电源、接地和I/O引脚等通用焊盘位置。

支持的iCoupler®产品:

  • ADuM130x
  • ADuM131x
  • ADuM140x
  • ADuM141x
  • ADuM1510
  • ADuM240x
  • ADuM330x
  • ADuM340x
  • ADuM344x
  • ADuM440x
  • ADuM5000
  • ADuM520x
  • ADuM540x
  • ADuM6000
  • ADuM620x
  • ADuM640x
  • ADuM744x
  • ADuM7510

eval board
EVAL-3CH4CHEBZ

针对三通道和四通道标准数据隔离器的通用评估板,采用16引脚SOIC封装

特性和优点

  • 可访问所有4个数据通道
  • 使能/禁用控制
  • 多个连接选项
  • 支持有源探头
  • 提供电缆端接
  • 支持PCB边缘安装型同轴连接器
  • 轻松配置
  • iCoupler数字隔离器样片需要单独订购

产品详情

EVAL-3CH4CHSOICEBZ评估板支持三通道和四通道标准数据隔离器,采用16引脚SOIC封装。该评估板提供JEDEC标准16引脚SOIC_N和SOIC_W焊盘布局和布线,用于评估支持的器件。该评估板通过螺丝端子连接至电源,包括最佳旁路电容。信号通道布线支持信号分配、回送,并提供以VDD1/VDD2和GND1/GND2层为参考的负载位置。信号源可通过接头引脚或边缘安装SMA连接器传导至电路板。SMA连接器需要单独订购。


印刷电路板(PCB)上集成与有源 探头兼容的通孔0.2英寸接头位置;探头接头引脚需要单独订购。该板遵循PCB的4层板设计实践,隔离栅两侧分别集成全电源和接地层。该板没有其他EMI或削减噪声的设计特性。在极高的工作速度下,或者需要超低辐射时,请参考AN-1109应用笔记,了解其他电路板布局技巧。


相应的产品数据手册提供待测器件(DUT)的完整规格,使用评估板时应同时参考该用户指南与数据手册。

EVAL-ADUMQS
EVAL-ADUMQS
EVAL-ADUMQSEBZANGLE EVAL-ADUMQSEBZBOTTOM
EVAL-3CH4CHEBZ
针对三通道和四通道标准数据隔离器的通用评估板,采用16引脚SOIC封装
EVAL-3CH4CHSOICEBZ_ANGLE-web EVAL-3CH4CHSOICEBZ_BOTTOM-web EVAL-3CH4CHSOICEBZ_TOP-web EVAL-3CH4CHSOICEBZ Image

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adum231d的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览