ADuM163N

推荐新设计使用

集成故障安全和3个反向通道的鲁棒3.0 kV rms六通道数字隔离器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高共模瞬变抗扰度:100 kV/μs
  • 对辐射和传导噪声的高抗干扰能力
  • 低传播延迟
    • 13 ns(最大值,5 V)
    • 15 ns(最大值,1.8 V)
  • 最大保证数据速率:150 Mbps
  • 安全和法规认证(申请中)
    • UL认证:1分钟3000 V rms,符合UL 1577
    • CSA元件验收通知5A
    • VDE合格证书
      • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      • VIORM = 565 V峰值
    • CQC认证符合GB4943.1-2011
  • 低动态功耗
  • 1.8 V5 V电平转换
  • 故障安全高或低选项
  • 16引脚窄体SOIC封装,符合RoHS标准
ADuM163N
集成故障安全和3个反向通道的鲁棒3.0 kV rms六通道数字隔离器
ADuM163N Functional Block Diagram ADuM163N Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-5CH6CHEBZ

采用 8 引脚 SOIC 封装并支持五通道和六通道标准数据隔离器的评估板

特性和优点

  • 可以使用 6 个数据通道
  • 多种连接选项
  • 支持有源探头
  • 提供电缆端接
  • 支持印刷电路板 (PCB) 边缘安装同轴连接器
  • 轻松配置

产品详情

EVAL-5CH6CHSOICEBZ 采用 16 引脚 SOIC 封装,并支持 5 通道和 6 通道 iCoupler® 标准数据隔离器。该评估板提供 JEDEC 标准、16 引脚 SOIC_N 和 SOIC_W 焊盘布局。此布局支持以 VDDx 或 GNDx 平面为基准的信号分配、回环和负载以及最佳旁路电容。可以将信号源通过接头引脚或通过边缘安装 SMA 连接器(SMA 连接器必须单独订购)连接到评估板。评估板上的螺丝接线板提供电源连接。

该评估板包括 0.2 英寸接头位置,以便与有源探头兼容(探头接头引脚必须单独订购)。

该评估板遵循 4 层板的最佳 PCB 设计惯例,隔离栅每侧都包括全电源平面和接地平面。评估板上不包含任何其他电磁干扰 (EMI) 或噪声缓解设计特性。在高速运行情况下,或在需要超低发射时,请参阅 AN-1109 应用笔记以了解其他的评估板布局技术。

EVAL-5CH6CHEBZ
采用 8 引脚 SOIC 封装并支持五通道和六通道标准数据隔离器的评估板
EVAL-ADUM163N0EBZANGLE-web EVAL-ADUM163N0EBZBOTTOM-web EVAL-ADUM163N0EBZTOP-web EVAL-5CH6CHSOICEBZ Image

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adum163n的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览