ADXL358
推荐新设计使用低噪声、低漂移、低功耗、3 轴 MEMS 加速度计
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 0g 偏移与温度(所有轴):±0.2 mg/°C(典型值)
- 超低噪声声谱密度(所有轴):80μg/√Hz
- 低功耗,VSUPPLY(启用 LDO 稳压器)
- 测量模式下:150μA
- 待机模式下:21μA
- 用户可调模拟输出带宽
- 集成式温度传感器
- 电压范围选项
- 具有内部稳压器的 VSUPPLY:2.25V 至 3.6V
- V1P8ANA、V1P8DIG,绕过 LDO 稳压器:1.8V(典型值)± 10%
- 工作温度范围:−40°C 至 +125°C
- 14 端子、4mm × 4mm × 1.04mm,LGA 封装
ADXL358 的模拟输出是具有可选测量范围的低噪声密度、低 0g 失调漂移、低功耗、3 轴加速度计。ADXL358B 支持 ±10 g 和 ±20 g 范围,ADXL358C 支持 ±10 g 和 ±40 g 范围。
ADXL358 提供行业领先的噪声、极低过温失调漂移、长期稳定性,从而以最少的校准来实现精密应用。
ADXL358 在较高频率下的低噪声非常适合基于状态的监测和其他振动传感应用。
应用
- 惯性测量单元 (IMU)/高度和航向参考系统 (AHRS)
- 平台稳定性系统
- 结构健康监测
- 地震成像
- 倾斜感应
- 机器人
- 状态监控
受美国专利 8,472,270、9,041,462、8,665,627、8,917,099、6,892,576、9,297,825 和 7,956,621 保护。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADXL358BCCZ | LGA/CASON/CH ARRY SO NO LD | ||
ADXL358BCCZ-RL | 14-Lead LGA (4mm x 4mm x 1.04mm) | ||
ADXL358BCCZ-RL7 | 14-Lead LGA (4mm x 4mm x 1.04mm) | ||
ADXL358CCCZ | LGA/CASON/CH ARRY SO NO LD | ||
ADXL358CCCZ-RL | LGA/CASON/CH ARRY SO NO LD | ||
ADXL358CCCZ-RL7 | LGA/CASON/CH ARRY SO NO LD |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
高输入电压降压稳压器 1 | ||
LT8618 LT8618-3.3 LT8618C |
高效 65V/100mA 同步降压 | |
内部电源开关降压稳压器 1 | ||
MAX17555 | 推荐新设计使用 | 集成60V、50mA、超小型、高效率、同步降压DC-DC转换器 |
内部电源开关升降压稳压器 1 | ||
LTC3531 | 推荐新设计使用 | 200mA 降压-升压型同步 DC/DC 转换器 |
正线性稳压器(LDO) 1 | ||
ADP150 | 量产 | 超低噪声、150 mA CMOS线性调节器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adxl358的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论