MAX17555
推荐新设计使用集成60V、50mA、超小型、高效率、同步降压DC-DC转换器
60V、低IQ同步降压稳压器可实现高效率
- 产品模型
- 6
产品详情
- 减少外部元件数量并降低总成本
- 无肖特基同步操作
- 内部控制环路补偿
- 内部固定软启动
- 固定开启/关闭输入电压(MAX17554)
- 全陶瓷电容,超紧凑布局
- 减少DC-DC稳压器库存数量
- 4V至60V宽输入电压范围(MAX17555)
- 10V至60V宽输入电压范围(MAX17554)
- 固定3.3V(MAX17554A、MAX17555A)和5V(MAX17554B、MAX17555B)输出电压选项
- 可调输出范围为0.8V至VIN的90%(MAX17554C、MAX17555C)
- 提供高达50mA的负载电流
- 降低功耗
- 通过断续导通模式(DCM)工作提高轻负载效率
- 通过内部电路的外部自举输入(FB/VO)降低功率损耗(固定输出器件选项)
- 固定70kHz开关频率
- 3.8µA关断电流(MAX17555)
- 灵活的设计
- 可编程EN/UV和HYST阈值(MAX17555)
- 用于输出状态监控的开漏输出(低电平有效复位)(MAX17555)
- 稳定的工作性能
- 内置打嗝模式过载保护
- 过温保护
- 符合CISPR32 Class B规格
- -40°C至+125°C宽环境工作温度范围,-40°C至+150°C结温
MAX17554和MAX17555是超小型、高效、高压、同步降压DC-DC转换器,其集成的MOSFET在宽输入电压范围内工作,提供高达50mA的负载电流。MAX17554在10V至60V的宽输入电压范围内工作,而MAX17555在4V至60V的宽输入电压范围内工作。MAX17554提供仅含三个有效引脚的转换器解决方案,而MAX17555在EN/UV和HYST阈值以及低电平有效RESET特性方面提供灵活的转换器设计。MAX17554A/MAX17555A和MAX17554B/MAX17555B分别为固定3.3V和5V输出电压器件。MAX17554C/MAX17555C为可调输出(0.8V至0.9 x VIN)器件。在-40°C至+125°C温度范围内,MAX17554A/MAX17555A和MAX17554B/MAX17555B转换器的反馈电压调节精度为±1.5%,MAX17554C/MAX17555C转换器为±1.25%。
这些器件采用峰值电流模式控制架构。在正常工作期间,在时钟的每个上升沿,高侧p-MOSFET会导通并保持导通状态,直到达到适当或最大占空比,或者检测到峰值限流值。在高侧p-MOSFET导通期间,电感电流出现斜升。在开关周期的剩余时间或在电感电流达到零之前,高侧p-MOSFET保持关断,低侧n-MOSFET保持导通,且电感电流出现斜降。该器件提供断续导通模式(DCM),在该模式下,负电感电流会被抑制以实现更高的轻负载效率。在DCM下,器件以固定开关频率运行,直到达到最短导通时间。如果负载需求小于最短导通时间脉冲所对应的能量,转换器将跳过脉冲以维持输出电压调节。
固定软启动时间为0.8ms(典型值),有助于用户降低输入冲击电流。MAX17555具有使能/欠压保护(EN/UV)和迟滞(HYST)引脚,让用户可在所需的输入电压电平下开启或关闭器件。MAX17555还具有开漏低电平有效RESET引脚,可在成功完成输出电压调节后向系统提供电源良好信号。
应用
- 工厂自动化
- 汽配
- 通用负载点
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX17555AATA+ | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX17555AATA+T | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX17555BATA+ | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX17555BATA+T | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX17555CATA+ | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX17555CATA+T | 8-LFCSP-2X2X0.75 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX17555A
- MAX17555B
- MAX17555C
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-Sim
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max17555的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论