ADPA7009-2

推荐新设计使用

20 GHz 至 54 GHz GaAs pHEMT MMIC 29 dBm (0.5 W) 功率放大器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 集成电源电容器和偏置电感
  • 集成AC耦合电容器
  • 增益:20 GHz 到 35 GHz 范围内为 17.5 dB(典型值)
  • 输入回波损耗:20 GHz 到 35 GHz 范围内为 14 dB(典型值)
  • 输出回波损耗:20 GHz 到 35 GHz 范围内为 15 dB(典型值)
  • OP1dB:20 GHz 到 35 GHz 时为 28 dBm(典型值)
  • PSAT:20 GHz 到 35 GHz 时为 28.5 dBm(典型值)
  • OIP3:20 GHz 到 35 GHz 时为 34.5 dBm(典型值)
  • 噪声指数:20 GHz 到 35 GHz 范围内为 7.5 dB(典型值)
  • 850 mA 时 5 V 电源电压
  • 匹配 50 Ω 的输入输出
  • 5.00 mm×5.00 mm、24端耐热性能增强型芯片阵列、小外形、无引线腔[LGA_CAV]封装
ADPA7009-2
20 GHz 至 54 GHz GaAs pHEMT MMIC 29 dBm (0.5 W) 功率放大器
ADPA7009-2 Functional Block Diagram ADPA7009-2 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADPA7009-2

评估ADPA7009-2 20GHz至54 GHz、GaAs、pHEMT、MMIC、29 dBm(0.5 W)功率放大器

特性和优点

  • 带有散热器的 2 层 Rogers 4350B 评估板
  • 端接型 1.85 mm RF 连接器
  • 直通校准路径

产品详情

ADPA7009-2-EVALZ由用10 mil厚的Rogers 4350B铜箔制成的双层印刷电路板(PCB)组成,铜箔安装在铝制散热器上。散热器有助于为 ADPA7009-2提供散热,以及为PCB提供机械支撑。散热器的安装孔使其可以连接到较大的散热片上,从而改善散热管理。RFIN和RFOUT端口安装有1.85 mm母头同轴连接器,其各自的射频回溯具有50Ω特性阻抗。ADPA7009-2-EVALZ 上安装的组件适用于ADPA7009的整个工作温度范围。

RF迹线为50Ω接地共面波导迹线。封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔用于连接顶部和底部接地平面,并特别关注接地焊盘正下方的区域,以便为散热器提供充分的导电性和导热性。

用户指南图4中显示的电源去耦电容器展示了用于表征和鉴定套件的配置。可能可减少电容器数量,但因系统而异。建议首先移除或合并离套件最远的最大的电容器。

使用ADPA7009-2-EVALZ 板时,应参阅ADPA7009数据手册,同时参阅本用户指南。

EVAL-ADPA7009-2
评估ADPA7009-2 20GHz至54 GHz、GaAs、pHEMT、MMIC、29 dBm(0.5 W)功率放大器
ADPA7009-2 Evaluation Board - Angle ADPA7009-2 Evaluation Board - Top ADPA7009-2 Evaluation Board - Bottom

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adpa7009-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览