ADPA1113

推荐新设计使用

2 GHz 至 6 GHz,46 dBm (40 W),GaN 功率放大器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 内部匹配和 AC 耦合 40W GaN 功率放大器
  • 集成漏极偏置电感器
  • POUT:2.0 GHz 至 5.7 GHz 之间典型值为 46.5 dBm(PIN = 21 dBm)
  • 小信号增益:2.3 GHz 至 5.7 GHz 时为典型值 40.5 dB
  • 功率增益:2.0 GHz 至 5.7 GHz 时为典型值 25.5dB (PIN = 21 dBm)
  • PAE:2.3 GHz 至 5.7 GHz 时为典型值 39%
  • 在 IDQ = 750 mA 时,VDD = 28 V
  • 具有铜钼基的 14 引线陶瓷引线芯片载体 [LDCC]
ADPA1113
2 GHz 至 6 GHz,46 dBm (40 W),GaN 功率放大器
ADPA1113 Functional Block Diagram ADPA1113 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADPA1113

评估 ADPA1113 2 GHz 至 6 GHz、46 dBm (40 W)、GaN 功率放大器

特性和优点

  • 带有散热器的 2 层 Rogers 4350B 评估板
  • 端接型 2.92 mm RF 连接器
  • 直通校准路径(未接入设备)

产品详情

ADPA1113-EVALZ 由用 10 mil 厚的 Rogers 4350B、铜箔制成的双层印刷电路板 (PCB) 组成,并安装在铝制散热器上。散热器为 ADPA1113 提供散热,并为 PCB 提供机械支撑。散热器的安装孔使其可以连接到较大的散热片上,从而改善散热管理。RFIN 和 RFOUT 端口安装有 2.92 mm 母头同轴连接器,其各自的射频回溯具有 50Ω 特性阻抗。ADPA1113-EVALZ 上安装的组件适用于 ADPA1113 的整个工作温度范围。

RF 走线为 50 Ω 接地共面波导,封装接地引线直接连接到接地平面。使用多个过孔连接顶部和底部接地平面。封装底座和铟箔垫片通过四个 0-80 × 3/16" 不锈钢内六角螺钉机械连接到散热器,以确保足够的电和热传导。

用户指南图 5 中显示的电源去耦电容器展示了用于表征套件的配置。注意,可能可减少电容器数量,但因系统而异。相反,建议首先移除或合并离套件最远的最大的电容器。

在使用 ADPA1113-EVALZ 评估板时,应参阅 ADPA1113 数据手册,以及本用户指南。

EVAL-ADPA1113
评估 ADPA1113 2 GHz 至 6 GHz、46 dBm (40 W)、GaN 功率放大器
EVAL-ADPA1113 Board Photo Angle View EVAL-ADPA1113 Board Photo Top EVAL-ADPA1113 Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adpa1113的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览