ADP5302

推荐新设计使用

具有电池电压监控器的50 mA/500 mA超低功耗降压稳压器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入电源电压范围:2.15 V 至 6.50 V
  • 运行电压低至 2.00 V
  • 空载时,具有 240 nA 超低静态电流
  • 可选的输出电压为 1.2 V 至 3.6 V,或 0.8 V 至 5.0 V
  • ±在脉宽调制(PWM)模式下,在整个温度范围内的输出精度为 1.5%
  • 可选的滞后模式或 PWM 工作模式
  • 输出电流
    • 滞后模式下高达50 mA
    • 在 PWM 模式下高达 500 mA
  • VINOK 信号旗监测输入电池电压
  • 停止开关超快控制
  • 100% 占空比工作模式
  • 2 MHz 开关频率,可选同步输入范围为 1.5 MHz 至 2.5 MHz
  • 快速输出放电(QOD)选项
  • UVLO、OCP 和 TSD 保护
  • 10 引脚、3 mm × 3 mm LFCSP 封装
  • 结温:−40°C 至 +125°C
ADP5302
具有电池电压监控器的50 mA/500 mA超低功耗降压稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP5302-1
  • ADP5302-2
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADP5302

ADP5302评估板

产品详情

ADP5302是一款集成负载开关的超低功耗、同步降压DC-DC调节器,采用10引脚LFCSP封装。 ADP5302输入电压为2.15 V至6.50 V,集成功率开关、同步整流器和内部补偿功能,只需极少的外部器件便可实现高效率解决方案。

The ADP5302-EVALZ评估板可轻松评估该器件。 本用户指南UG-880描述如何快速设置评估板,以收集性能数据。

ADP5302数据手册提供ADP5302的完整信息,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。


EVAL-ADP5302
ADP5302评估板

参考电路

Simplified Circuit Diagram for EVAL-CN0422-EBZ
CN0422 参考设计

HDMI 1.3a协议采用iCoupler® 隔离技术实现电气隔离 

特性和优点

  • 在720p/60Hz时支持HDMI 1.3
  • 2500V电气隔离
  • 通过USB供电
CN0422
HDMI 1.3a协议采用iCoupler® 隔离技术实现电气隔离 

最新评论

近期浏览