ADN4693E-1

推荐新设计使用

3.3 V、200 Mbps、全双工、高速 M-LVDS 收发器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 全双工 M-LVDS 收发器(驱动器和接收器对)
  • 切换率:200 Mbps (100 MHz)
  • 具有 25 mV 滞后的 1 类接收器
  • 与 M-LVDS 的 TIA/EIA-899 标准兼容
  • M-LVDS 总线上的无毛刺上电/关断
  • 驱动器输出的受控变迁时间
  • 共模范围:−1 V 至 +3.4 V,允许与 2 V 接地噪声进行通信
  • 禁用或断电时,驱动器输出高阻抗
  • 总线引脚上的增强型 ESD 保护
    • ≥±15 kV HBM,空气放电
    • ≥±8 kV HBM,接触放电
    • ≥±10 kV IEC 61000-4-2,空气放电
    • ≥±8 kV IEC 61000-4-2,接触放电
  • 工作结温范围:−40°C 至 +120°C
  • 16 引脚 4 mm x 4 mm LFCSP 封装
ADN4693E-1
3.3 V、200 Mbps、全双工、高速 M-LVDS 收发器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电平转换器 1
ADG3246 量产 2.5 V/3.3 V、10位、2端口电平转换器总线开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-ADN4693E-1

评估ADN4693E-1 3.3 V、200 Mbps、全双工、高速M-LVDS收发器

特性和优点

  • 轻松评估ADN4693E-1 200 Mbps、全双工、MLVDS收发器
  • 电路板布局针对高速信号进行了优化
  • 通过M-LVDS差分对提供匹配的走线长度,具有受控的100 Ω差分阻抗
  • 针对高速DI和RO逻辑信号提供匹配的走线长度,通过受控的50 Ω阻抗接地
  • SMA插孔用于连接到高速DI和RO逻辑信号以及M-LVDS A、B、Y和Z信号
  • 可选螺丝端子连接器用于接入RO、RE、DE和DI逻辑信号
  • 通过螺丝端子板实现电源和接地连接
  • 跳线可选驱动器和接收器通过RE和DE引脚使能
  • 测试点用于测量所有信号和多个接地点以便探测多个信号
  • 配置在A和B信号以及Y和Z信号两端的100 Ω端接电阻用于仿真端接总线

产品详情

EVAL-ADN4693E-1EBZ用于快速轻松地评估ADN4693E-1 200 Mbps、全双工、多点、低压差分信号(M-LVDS)收发器。该收发器的输入和输出功能都可以通过EVAL-ADN4693E-1EBZ执行,无需任何外部元件。超小A型(SMA)连接器可以方便地连接高速逻辑和M-LVDS总线信号。还提供螺丝端子板,用于接入电源、接地和数字信号。通过跳线选项可以对收发器的驱动器和接收器使能引脚进行控制。

EVAL-ADN4693E-1EBZ针对高速信号进行了优化。电路板上的差分M-LVDS信号走线作为长度匹配的100 Ω差分对进行布线。EVALADN4693E-1EBZ具有实心接地层和电源层,以实现良好的电源完整性。

EVAL-ADN4693E-1EBZ的尺寸适合采用4 mm × 4 mm、16引脚引线架构芯片级(LFCSP)封装的ADN4693E-1全双工收发器。

有关ADN4693E-1的完整详细信息,请参阅ADN4693E-1数据手册,在使用EVAL-ADN4693E-1EBZ时,必须同时使用该数据手册和本用户指南。

EVAL-ADN4693E-1
评估ADN4693E-1 3.3 V、200 Mbps、全双工、高速M-LVDS收发器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADN4693E-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览