ADN4622
ADN4622
推荐用于新设计5.7 kV rms/1.5 kV rms、四通道 LVDS 2.5 千兆位隔离器(2 个反转通道)
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 5.7 kV rms 和 1.5 kV rms LVDS 隔离器
- 符合 TIA/EIA-644-A LVDS 信号电平
- 四通道配置(ADN4622:2 + 2,ADN4624:4 + 0)
- 能以高达 2.5 Gbps 的任意数据速率进行切换,具有低抖动
- 跨四个通道的 10 Gbps 总带宽
- 传播延迟 2.15 ns(典型值)
- 典型抖动:0.82 ps rms 随机,40 ps 总峰值
- 低功耗 1.8 V 电源
- ±8 kV IEC 61000-4-2 ESD 跨隔离栅保护
- 高共模瞬变抗扰度:100 kV/μs(典型值)
- 安全和监管审批 (28 引脚 SOIC_W_FP 封装)
- UL(申请中):5700 V rms 持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
- CSA 元件验收通知 5A(申请中)
- VDE 符合性证书(申请中)
- DIN V VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11):2017-01
- VIORM = 849 V峰值(工作电压)
- 启用或禁用刷新(低速输出正确性检查)
- 工作温度范围:−40°C 至 +125°C
- 28 引脚、宽体、细间距 SOIC_W_FP 封装,爬电距离和电气间隙为 8.3 mm,或 6 mm × 6 mm LFCSP 封装,爬电距离和电气间隙为 1.27 mm
ADN4622/ADN4624 是一款四通道、信号隔离式低电压差分信号 (LVDS) 缓冲区,能够以很低的通道在高达 2.5 Gbps 的数据速率下运行。该器件集成了 ADI 公司的 iCoupler® 技术,已针对高速运行进行增强,可提供 LVDS 信号链的插入式电气隔离。到 LVDS 接收器和来自 LVDS 驱动器的交流耦合和/或电平转换允许隔离其他高速信号,例如电流模式逻辑 (CML)。
ADN4622/ADN4624 包括一种刷新机制,用于监控输入和输出状态,并确保它们在没有数据转换的情况下保持不变。为了以低抖动实现低功耗和高速运行,LVDS 和隔离器电路依赖于 1.8 V 电源。ADN4622/ADN4624 完全适合在宽工业温度范围内工作,并且可采用 28 引脚、宽体和小间距 SOIC_W_FP 封装,爬电距离和电气间隙为 8.3 mm(适用于 5.7 kV rms 或 8 kV 峰值浪涌和脉冲电压,并在交流电源电压下增强绝缘),或者采用 6 mm × 6 mm LFCSP 封装,爬电距离和电气间隙为 1.27 mm(适用于基本/功能性隔离)。
应用
- 隔离式视频和成像数据
- 模拟前端隔离
- 数据平面隔离
- 隔离式高速时钟和数据链路
- 多千兆位 SERDES
- 板对板光纤更换(例如:短距离光纤)
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADN4622BCPZ | 32-Lead LFCSP (6 mm x 6 mm x 0.75 mm) | ||
ADN4622BCPZ-RL | 32-Lead LFCSP (6 mm x 6 mm x 0.75 mm) | ||
ADN4622BRNZ | 28-Lead SOIC (Wide, Finer Pitch) | ||
ADN4622BRNZ-RL | 28-Lead SOIC (Wide, Finer Pitch) |
这是最新版本的数据手册