ADM3056E
ADM3056E
推荐新设计使用5.7 kV rms,849 VPEAK 工作电压信号隔离型 CAN-FD 收发器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 5.7 kV rms (8000 VPEAK) 信号隔离型 CAN 收发器
- VDD1 供电范围 1.7 V 至 5.5 V
- VDD2 供电范围 4.5 V 至 5.5 V
- 符合 ISO 11898-2:2016 标准(CAN 灵活数据速率,CAN-FD)
- 高达 12 Mbps 的数据速率(用于 CAN-FD)
- 最大 145 ns 的低环路传播延迟
- ±25 V 的扩展共模范围
- ±40 V 的总线故障保护(CANH、CANL)
- 支持远程唤醒请求的低功耗待机
- 具有用于控制的额外隔离信号(例如终端开关)
- 可进行坡度控制以降低 EMI
- 安全和监管审批(申请中)
- VDE 合规证书 VDE 0884-11
- VIORM = 849 VPEAK
- VIOSM = 8000 VPEAK(测试:VPEAK = 12.8 kV)
- UL:5700 V rms 持续 1 分钟,符合 UL1577 标准
- CSA 元件验收 5 kV rms 时 5A
- IEC 60950、IEC 61010
- VDE 合规证书 VDE 0884-11
- 采用 16 引脚 SOIC 封装,爬电距离/净空为 8.3 mm
- 高共模瞬变抗扰度:≥75 kV/µs
- 工业温度范围:−40°C 至 +125°C
ADM3056E 是一款 5.7 kV rms 隔离式控域网 (CAN) 物理层收发器。ADM3056E 完全符合 CAN-FD ISO 11898-2:2016 的要求,并且还能够支持高达 12 Mbps 的数据速率。
该套件利用 ADI 公司的 iCoupler® 技术将高度可靠的 3 通道隔离器和 CAN 收发器组合到单个 SOIC 表面安装封装中。ADM3056E 在 CAN 控制器和物理层总线之间提供电气隔离。
针对 5.7 kV rms 隔离耐受电压、565 VPEAK 工作隔离电压、8 kV 浪涌电压和 8.3 mm 爬电距离和净空的安全和监管审批(申请中)可确保 ADM3056E 满足高电压应用的隔离要求。
穿越隔离时的低传播延迟支持使用更长的总线电缆。可以在低数据速率下对标准 CAN 使用坡度控制模式。总线空闲或节点离线时,待机模式可较大限度地降低功耗。安静模式允许忽略 TXD 输入,仅用于侦听功能。
主导超时功能可防止故障情况下的总线锁定,限流和热关断功能可防止输出短路。此套件完全适合 −40°C 至 +125°C 的工业温度范围,并且提供爬电距离更高的 16 引脚宽体 SOIC 封装。
应用
- CANOpen、DeviceNet 和其他 CAN 总线实施
- 太阳能逆变器和电池管理
- 电机和过程控制
- 工业自动化
- 运输和基础设施
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
安全和法规认证 1
视频 5
解决方案设计及宣传手册 1
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM3056EBRIZ | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
ADM3056EBRIZ-RL | 16-Lead SOIC (Increased Creepage) |
这是最新版本的数据手册