ADM1266
推荐新设计使用具裕量控制和故障记录功能的可级联超级时序控制器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 适用于多达 17 个电源的完整监控和排序解决方案
- 利用连接至二线式器件间总线的附加 ADM1266 IC,可以扩展到 257 个电源
- 完全可编程的排序引擎
- 17 个电源故障检测器可实现电源的实时监控
- VH1 至 VH4 (VHx) 上 0.4 V 至 15 V
- VP1 至 VP13 (VPx) 上 0.4 V 至 5 V
- 器件由 VH1 和 VH2 输入中的较高输入供电以改善操作可靠性冗余度
- 用于回读所有监控电压的 12 位 ADC
- 黑盒子非易失性故障记录
- 16 个可编程驱动器输入 / 输出 (PDIO)
- 9 个 GPIO
- 9 个电压输出 8 位 DAC 允许通过 DC/DC 转换器微调 / 反馈节点进行电压裕量调节
- 主内存和备份内存
- 可兼容行业标准 PMBus 接口
- 采用 9 mm × 9 mm 64 引脚封装
ADM1266 Super Sequencer® (超级时序控制器) 是一款可配置的监控 / 排序器件,为在具有多达 17 个电源的系统中进行电源监控和排序提供了一种单芯片解决方案。对于具有更多电源 (多达 257 个) 的系统,多达 16 个 ADM1266 器件的操作可以通过专有的二线接口 (器件间总线) 实现同步。
排序引擎 (SE) 负责监视电源故障检测器 (SFD)、可编程驱动器输入 / 输出 (PDIO)、通用输入 / 输出 (GPIO) 和计时器,并控制 PDIO 和 GPIO 以根据需要对电源进行升 / 降排序。器件的逻辑内核是 ARM® Cortex M3 微控制器。固件由 Analog Devices 公司提供,并通过直观的图形用户界面 (GUI) 完成所有配置操作。
此外,ADM1266 还集成模数转换器 (ADC) 和电压输出数模转换器 (DAC),可用于调整 DC/DC 转换器的反馈节点或基准电,从而实施闭环、自主型裕量调节系统。
该器件提供了非易失性 EEPROM 内存块,以依照排序引擎配置的指示记录电压、时间和故障信息。
应用
- 通讯基础设施
- 工业测试和测量
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
设计笔记 2
视频 1
产品选型卡 1
产品选型指南 1
器件驱动器 1
思想领导力 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM1266ACPZ | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | ||
ADM1266ACPZ-R7 | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 4, 2022 - 21_0180 ADM1266 Assembly Site Transfer and Data Sheet Revision |
||
ADM1266ACPZ | 量产 | |
ADM1266ACPZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
ADM1266 Linux API
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
ADI Power Studio
ADI Power Studio® 是一款功能强大、基于Windows的开发环境,支持ADI公司的 Super Sequencer® 产品。
打开工具