ADL9005

推荐新设计使用

采用单一正电源的0.01 GHz至26.5 GHz宽带低噪声放大器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 单一正电源
  • 低噪声指数:0.01 GHz 至 14 GHz 时为 2.5 dB(典型值)
  • 高增益:0.01 GHz 至 14 GHz 时为 17.5 dB(典型值)
  • OP1dB:0.01 GHz 至 20 GHz 时为 13.5 dBm(典型值)
  • 高 OIP3:0.01 GHz 至 14 GHz 时为 26 dBm(典型值)
  • 兼容 RoHS 的 24 引脚 4 mm × 4 mm LFCSP
ADL9005
采用单一正电源的0.01 GHz至26.5 GHz宽带低噪声放大器
ADL9005 Circuit Diagram ADL9005 Functional Block Diagram ADL9005 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADL9005

采用单正电源的0.01 GHz至26.5 GHz宽带低噪声放大器ADL9005的评估板

特性和优点

  • 带有散热器的 2 层 Rogers 4350B 评估板
  • 端接型 2.9 mm RF 连接器
  • 直通校准路径(未接入设备)
  • 产品详情

    ADL9005-EVALZ由采用10 mil厚的Rogers 4350铜箔制成的双层印刷电路板(PCB)组成,并安装在铝制散热器上。该散热器有助于器件散热并向PCB提供机械支持。散热器上的安装孔便于连接到较大的散热器,从而改善热管理。

    ADL9005-EVALZ上的RFIN和RFOUT端口填充有2.9 mm插口同轴连接器,且其各自的RF走线具有50 Ω 特征阻抗。ADL9005-EVALZ上安装的组件适合在ADL9005的整个工作温度范围(−40°C至+85°C)内使用。

    为校准评估板走线损耗,在RFINTHRU和THRUCAL连接器之间提供了一个直通校准路径THRU CAL。RFINTHRU和THRUCAL必须安装RF连接器才能使用该直通校准路径。可通过表贴技术(SMT)测试点访问电源电压和接地路径。

    外部宽带偏置器必须连接到RFOUT,才能通过RFOUT提供偏置电流和交流耦合。建议使用Marki Microwave公司的BT2-0040。

    或者,可以通过将直流电源电压连接到VDDOPT SMT测试点来提供直流偏置。

    RF走线为50 Ω接地共面波导走线。封装接地引线和裸露焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔用于连接顶部和底部接地平面,并特别集中于接地焊盘正下方的区域,以便为散热器提供充分的导电性和导热性。

    有关ADL9005的完整详细信息,请参阅ADL9005数据手册,在使用ADL9005-EVALZ时,必须同时参阅该数据手册和用户指南。

    EVAL-ADL9005
    采用单正电源的0.01 GHz至26.5 GHz宽带低噪声放大器ADL9005的评估板
    ADL9005 Evaluation Board ADL9005 Evaluation Board - Bottom View ADL9005 Evaluation Board - Top View

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 adl9005的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览