ADL8141
推荐新设计使用GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,14 GHz至24 GHz
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 适用于Ku和K频段的低噪声、高增益LNA
- 频率范围:14 GHz至24 GHz
- 低噪声系数:1.4 dB(典型值,15 GHz至22 GHz时)
- 高增益:29 dB(典型值,14 GHz至15 GHz时)
- 集成交流耦合电容
- 集成偏置电感
- 单正电源:2V,IDQ = 25mA
- RBIAS漏极电流调节引脚
- 符合RoHS标准的2 mm x 2 mm、8引脚LFCSP封装
ADL8141是一款低功耗、低噪声放大器,工作频率范围为14 GHz至24 GHz。典型增益、噪声系数和输出三阶交调点(OIP3)分别为29 dB、1.4 dB和18 dBm。采用2 V电源时,电源电流为25 mA(典型值)。通过调节连接到RBIAS引脚的电源参考电阻,可以增加OIP3和1 dB压缩的输出功率(OP1dB)。ADL8141的RF输入和输出内部匹配且交流耦合。
ADL8141采用砷化镓(GaAs)、假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)工艺制造。ADL8141采用符合RoHS标准的2 mm × 2 mm、8引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
应用笔记 2
高剂量率辐射报告 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADL8141ACPZN | 8-lead LFCSP 2 mm × 2 mm × 0.85 | ||
ADL8141ACPZN-CSL | 8-lead LFCSP 2 mm × 2 mm × 0.85 | ||
ADL8141ACPZN-R7 | 8-lead LFCSP 2 mm × 2 mm × 0.85 | ||
ADL8141ACPZN-R7-CSL | 8-lead LFCSP 2 mm × 2 mm × 0.85 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 28, 2023 - 23_0146 Process Revision for Select Low Noise Amplifier Products |
||
ADL8141ACPZN | 量产 | |
ADL8141ACPZN-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADL8141的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论