ADL8121

推荐新设计使用

GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,0.025 GHz至12 GHz

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 低噪声指数:0.025 GHz 到 10 GHz 范围内为 2.5 dB(典型值)
  • 单一正电源(自偏置)
  • 高增益:0.025 GHz 到 10 GHz 范围内为 16.5 dB(典型值)
  • 高 OIP3:0.025 GHz 到 10 GHz 时为 36 dBm(典型值)
  • 兼容 RoHS 的 6 引脚 2 mm × 2 mm LFCSP
ADL8121
GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,0.025 GHz至12 GHz
ADL8121- Functional Block Diagram ADL8121 - Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADL8121

评估 ADL8121 GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,0.025 至12 GHz

特性和优点

  • 4 层 Rogers 4350B 和 Isola 370HR 评估板
  • 端接型、SMA RF 连接器
  • 直通校准路径(未接入设备)

产品详情

ADL8121-EVALZ 由用 10 毫米厚的 Rogers 4350B 和 Isola 370HR 铜箔制成的 4 层印刷电路板 (PCB) 组成,形成 62 毫米的标称厚度。ADL8121-EVALZ 上的 RFIN 和 RFOUT 端口都接入超小型 A (SMA) 母头同轴连接器,其相应的射频迹线都有 50 Ω 特性阻抗。ADL8121-EVALZ 装有适合在 ADL8121 的整个 -40°C 至 + 85°C 工作温度范围内使用的组件。为校准板的回溯损耗,J1 和 J2 连接器之间提供一个直通校准路径。J1 和 J2 必须安装 RF 连接器和电容器,才能使用该直通校准路径。有关直通校准路径的性能,请参阅图 3 至表 1。

连接 ADL8121-EVALZ 的接地路径和 RFOUT/VDD 引脚需要通过表面贴装技术 (SMT) 测试点连接器、GDN 和 VDD。​随附用于 VBIAS 的补充测试点,可轻松连接 RBIAS 引脚(测试点位置见用户手册测试点小节的图 5)。

ADL8121-EVALZ 上的 RF 回溯为 50 Ω,接地共勉波导迹线。封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔连接顶部和底部接地平面,并特别关注接地焊盘正下方的区域,以便为散热器提供充分的导电性和导热性。

ADL8121-EVALZ 上的电源去耦电容器代表了用于表征和评定套件的配置。

有关 ADL8121 的完整详细信息,请参阅 ADL8121 数据手册,在使用 ADL8121-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-ADL8121
评估 ADL8121 GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,0.025 至12 GHz
ADL8121 Evaluation Board - Top ADL8121 Evaluation Board - Bottom

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adl8121的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览