ADL5960

推荐新设计使用

10 MHz至20 GHz、集成矢量网络分析仪前端

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽带集成双向桥
    • 原始方向性:24.1 dB (1 GHz),12.8 dB (18 GHz)
    • 低插入损耗:1.1 dB (1 GHz),1.9 dB (18 GHz)
    • 回波损耗:>12 dB(典型值)
  • SPI可配置LO接口
    • 除以2;乘以1、2或4
    • 偏移LO接口在fRF = fLO的情况下启用驱动
    • 单端或差分驱动
    • SYNC功能——多设备同步
  • 高动态范围宽带IF信号路径
    • SPI可编程IF带宽:1 MHz至100 MHz
    • SPI可编程IF增益,6 dB步长
    • 外部可调输出共模电平
  • 5位SPI可读温度传感器
  • 低功耗关断模式
  • 3 mm × 4 mm、26引脚LGA
ADL5960
10 MHz至20 GHz、集成矢量网络分析仪前端
ADL5960 - Functional Block Diagram ADL5960 - Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
正线性稳压器(LDO) 4
LT3045 推荐新设计使用 20V、500mA、超低噪声、超高 PSRR 线性稳压器
LT3041 推荐新设计使用 具有 VIOC 的 20 V、1 A、超低噪声、超高 PSRR 线性稳压器
ADM7170 推荐新设计使用 6.5 V、500 mA、超低噪声、高 PSRR、快速瞬态响应 CMOS LDO
ADM7171 推荐新设计使用 6.5 V、1 A、超低噪声、高 PSRR、快速瞬态响应 CMOS LDO
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

3D 设计模型 1


评估套件

eval board
EVAL-ADL5960

Evaluating the ADL5960 10 MHz to 20 GHz Integrated Vector Network Analyzer Front End

特性和优点

  • Full featured evaluation board for the ADL5960
  • Integrated bidirectional bridge measures forward and reverse coupled signal
  • 产品详情

    The ADL5960-EVALZ allows evaluation of the ADL5960 vector network analyzer (VNA) front-end IC.

    The ADL5960 with integrated bridge derives inline incident and reflected power samples at up to 20 GHz, while maintaining low insertion loss, approximately 1 dB to 2 dB depending on frequency. Integrated mixers downconvert the incident and reflected samples to IF while preserving phase information. The serial peripheral interface (SPI) port provides access to programmable local oscillator (LO) and offset mixer versatility features, plus programmable IF gain and bandwidth.

    For optimal performance, the printed circuit board (PCB) RF transmission lines are 50 Ω controlled impedance on Rogers RO3003 low loss substrate material.

    For full details on the ADL5960, see the ADL5960 data sheet, which must be consulted in conjunction with the user guide when using the ADL5960-EVALZ.

    EVAL-ADL5960
    Evaluating the ADL5960 10 MHz to 20 GHz Integrated Vector Network Analyzer Front End
    ADL5960 Evaluation Board - Angle ADL5960 Evaluation Board - Top ADL5960 Evaluation Board - Bottom

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 adl5960的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览