ADL5569

推荐新设计使用

6.0 GHz、超高动态范围、差分放大器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • −3 dB带宽:6.0 GHz
  • 使用外部电阻可降低预设20 dB增益
  • 差分或单端输入转差分输出
  • 内部直流耦合输入和输出
  • 低噪声输入级:噪声指数:7.9 dB(2 GHz时)
  • 低失真(5 V电源和2 Vp-p输出,具有100 Ω负载)
    • 500 MHz:−78 dBc (HD2)、−70 dBc (HD3)、−80 dBc (IMD3)
    • 2 GHz:-61 dBc (HD2)、-52 dBc (HD3)、-64 dBc (IMD3)
  • 压摆率:23 V/ns(2 V p-p输出)
  • 直流功耗:每个放大器86 mA(5 V时)
ADL5569
6.0 GHz、超高动态范围、差分放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准高速模数转换器 3
AD9208 推荐新设计使用

14 位、3GSPS、JESD204B、双通道模数转换器

AD9680 推荐新设计使用 14位、1 GSPS/820 MSPS/500 MSPS、JESD204B、双通道模数转换器
AD9625 推荐新设计使用 12位、2.6 GSPS/2.5 GSPS/2.0 GSPS、1.3 V/2.5 V模数转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

S-参数 1

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADL5569

ADL5569 评估板

产品详情

此评估板由单个 5 V 电源供电。电源由 10 µF 和 0.1 µF 电容器解耦。板载稳压器提供 2.5 V 共模电压和 3 V 逻辑电源电压,用于启用/禁用节电功能。

还提供多个端接选项,允许用户针对单端应用端接放大器的未用输入/输出。

EVAL-ADL5569
ADL5569 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5569的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览