ADATE334
推荐新设计使用具有PPMU、电平设置DAC和片内校准寄存器的2.3 GHz双路集成DCL
- 产品模型
- 1
产品详情
- 2.3 GHz、4.6 Gbps 最大切换速率
- DCL 禁用模式(极低漏电流通常为 <5 nA)
- 每通道 2 W 功耗(高压驱动器活动)
- 具有偏移和增益校正的集成 16 位 DAC
- 高电压驱动器
- 具有高阻抗和反射钳位的 3 级驱动器
- 电压范围:−1.5 V 至 +7.0 V
- 精确调整的输出电阻
- 功能幅度 (VIH − VIL,未终止摆幅):0.05 V(最小值)至 8.5 V(最大值)
- 400 ps 最小脉冲宽度,2.0 V 编程摆幅
- 25 ps 确定性抖动,1 ps 随机抖动
- 低电压驱动器
- 多电平电压范围:−1.5 V 至 +6.5 V
- 25 mV p-p 至 600 mV p-p 到 50Ω 的终止摆幅
- 215 ps 最小脉冲宽度,2.0 V 编程摆幅
- 20 ps 确定性抖动,1 ps 随机抖动
- 比较器
- 正常窗口 (NWC)、差模 (DMC) 和过零 (ZCC)
- 电压范围:−1.5 V 至 +6.5 V
- <60 ps ERT/EFT NWC 1.0V,终止
- 有源负载:电流范围为 ±25 mA
- 每引脚 PPMU
- 强制电压和合规范围:−1.5 V 至 +6.5 V
- 5 个电流范围(范围 A 至范围 E)
- ±60 mA, ±1 mA, ±100 μA, ±10 μA, 和 ±2 μA
- 专用的通过/不通过比较器
- 直流电平
- 完全集成的专用 16 位 DAC
- 具有自动加/乘功能的片内增益和失调校准寄存器
- 片内温度传感器、OVD报警、温度报警和继电器驱动功能
- 9 mm × 9 mm、196 球 CSP_BGA
ADATE334是一款完整的双通道自动测试设备(ATE)解决方案,用于执行驱动器、比较器和有源负载(DCL)、四象限单引脚参数测量单元(PPMU)的引脚电子功能。集成片内校准寄存器的专用16位DAC可提供器件工作所需的所有直流电平。
高电压驱动器提供三种有源状态:高电平模式、低电平模式和端接模式,以及一种高阻抗抑制状态。当驱动器未对此线路进行有源端接时,抑制状态以及集成动态箝位有利于传输线路反射的显著衰减。开路驱动能力为−1.5 V至+7.0 V,支持各种ATE和仪器仪表应用。
与高压驱动器配合工作的低压驱动器在50 Ω环境下能够以高达4.6 Gbps的速率提供25 mV p-p至600 mV p-p信号。
ADATE334可用作双通道单端引脚电子通道或单差分通道。除了每通道高速窗口比较器之外,ADATE334提供适合差分ATE应用的可编程阈值差分比较器和零交越比较器。
用于DCL和PPMU功能的所有直流电平都由专用片内16位DAC产生。为了支持精确的电平编程,ADATE334集成校准功能,可校正每个功能模块的增益和失调误差。校正系数可以存储在片内,写入DAC的任何值都会利用适当的校正系数进行自动调整。
ADATE334使用串行可编程接口(SPI)总线对所有功能模块、DAC和片内校准常数进行编程。ADATE334具有片内温度传感器,用于监控温度以及过压和欠压警报,从而监控和报告在工作期间可能发生的任何输出引脚或瞬变PPMU电压故障。ADATE334还提供每通道开漏继电器驱动器。
有关ADATE334的更多信息,请联系ADATE334@anlaog.com。
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADATE334KBCZ | CHIP SCALE BGA |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 4, 2023 - 23_0247 ADATE334 Die Revision |
||
ADATE334KBCZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adate334的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论