ADA8282

推荐用于新设计

雷达接收路径AFE: 4通道LNA和PGA

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4通道低噪声放大器(LNA)后接可编程增益放大器(PGA)
  • −3 dB最小带宽:5 MHz
  • T–3 dB典型带宽:42.3 MHz
  • 典型压摆率:28 V/µs
  • 差分输入和输出
  • 增益:18 dB至36 dB,步长6 dB

  • 可选低噪声和低功率模式
    折合到输入端的噪声:4.5 nV/√Hz(每通道18.3 mW)
    折合到输入端的噪声:3.6 nV/√Hz(每通道34.8 mW)
    折合到输入端的噪声:3.4 nV/√Hz(每通道54.8 mW)
  • 通过汽车应用认证
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册


ADA8282

雷达接收路径AFE: 4通道LNA和PGA

提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADA8282

ADA8282评估板

特性和优点

  • 用于设置和控制的SPI就绪接口
  • 可轻松连接至测试设备

产品详情

ADA8282CP-EBZ可帮助评估ADA8282雷达接收路径模拟前端(AFE)。 该板可连接至系统演示平台(SDP)以便通过SPI轻松配置寄存器,带有接头以便使用其他平台进行配置。 它还包括片上选项,可向器件提供手动复位功能。

该用户指南提供了使用该评估板的快速入门说明。

该产品数据手册提供ADA8282的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。



EVAL-ADA8282
ADA8282评估板

最新评论

近期浏览