ADA4255
推荐用于新设计零点漂移、高电压、带电荷泵的可编程增益仪器仪表放大器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 集成双极电荷泵
- 简化的隔离要求
- 低压电源上的宽输入范围
- 用于 ADC 保护的专用输出放大器电源
- 低功耗:83 mW (DVDD = 3 V, VDDCP = 5 V)
- 从 1/16 V/V 到 176 V/V 的 36 种精度增益
- 强健的 ±60 V 保护 2:1 输入多路复用器
- 低输入偏置电流:TA = 25°C 时为最大值 ±1.5 nA
- 集成式输入 EMI 滤波
- 带特殊功能的 7 个 GPIO 端口
- 连续芯片选择模式
- 出色的直流精度
- 低输入失调电压:±14 µV(最大值)
- 低输入失调电压漂移:±0.08 µV/°C(最大值)
- 通过内部存储器进行增益校准
- 低增益漂移:±1 ppm/°C(最大值)
- 高 CMRR:111 dB 最小,G = 1 V/V
- 励磁电流源
- 带校验和 (CRC) 支持的 SPI 端口
- 内部/外部故障检测
- 紧凑型 28 引脚 5 mm × 5 mm LFCSP
- 额定温度范围:−40°C 至 +105°C
ADA4255 是一款带有集成双极电荷泵的精密可编程增益仪器仪表放大器 (PGIA)。ADA4255 具有集成的电荷泵,可在内部产生所需的高压双极电源,以在不降低输入阻抗的情况下,实现宽输入电压范围(典型值为 38 V,VDDCP = 5 V)。ADA4255 的电荷泵拓扑允许仅使用低压组件隔离通道,从而降低工业和过程控制系统中的复杂性、尺寸和实施时间。
ADA4255 的零点漂移 PGIA 拓扑可自校准直流误差和低频 1/f 噪声,在整个指定温度范围内实现出色的直流精度。ADA4255 内 1/16 V/V 至 176 V/V 范围内的 36 个精密增益与高电压、高阻抗输入相结合,允许将各种输入缩放至模数转换器的范围( ADC)。通过集成所有增益设置和电平转换电阻器,ADA4255 实现了出色的共模抑制比 (CMRR) 性能(G = 1 V/V 时最小值为 111 dB)和极低的增益漂移(最大值为 ±1 ppm/°C maximum)。这种高精度可最大限度地扩展动态范围,并极大地降低很多应用中的校准要求。
±60 V 输入保护、集成电磁干扰 (EMI) 滤波和各种安全功能,使 ADA4255 成为稳健工业系统的理想选择。ADA4255 包含七个通用输入和输出 (GPIO) 引脚,可配置为提供各种特殊功能。激励电流源输出可用于偏置电阻温度检测器 (RTD) 等传感器。
ADA4255 的额定温度范围为 −40°C 至 +105°C,采用紧凑型 5 mm × 5 mm、、28 引脚 LFCSP 封装。
应用
- 通用的过程控制前端
- 数据采集系统
- 测试与测量系统
- 系统电源监控器
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4255ACPZ | 28-Lead LFSCP (5mm x 5mm x 0.95mm w/ EP) | ||
ADA4255ACPZ-R7 | 28-Lead LFSCP (5mm x 5mm x 0.95mm w/ EP) | ||
ADA4255ACPZ-RL | 28-Lead LFSCP (5mm x 5mm x 0.95mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
isoPower 4 | ||
ADUM6420A | 推荐用于新设计 | 具有集成直流/直流转换器的四通道隔离器(4:0 定向性) |
ADUM6421A | 推荐用于新设计 | 具有集成直流/直流转换器的四通道隔离器(3:1 定向性) |
ADUM6422A | 推荐用于新设计 | 具有集成直流/直流转换器的四通道隔离器(2:2 定向性) |
ADUM5010 | 量产 | 2.5KV RMS隔离式DC/DC转换器 |
标准数字隔离器 8 | ||
ADuM6423A | 推荐用于新设计 | 集成DC/DC转换器的四通道隔离器(1:3方向性) |
ADUM6424A | 推荐用于新设计 | 集成DC/DC转换器的四通道隔离器(0/4方向性) |
ADUM140D | 推荐用于新设计 |
带输入禁用和0个反向通道的鲁棒、四通道隔离器 |
ADUM140E | 推荐用于新设计 |
带输出使能和0个反向通道的鲁棒、四通道隔离器 |
ADUM141D | 推荐用于新设计 |
带输入禁用和1个反向通道的鲁棒、四通道隔离器 |
ADUM141E | 推荐用于新设计 | 带输出使能和1个反向通道的鲁棒、四通道隔离器 |
ADUM142D | 推荐用于新设计 |
带输入禁用和2个反向通道的鲁棒、四通道隔离器 |
ADUM142E | 推荐用于新设计 | 带输出使能和2个反向通道的鲁棒、四通道隔离器 |
串联基准电压源 3 | ||
ADR4550 | 量产 | 超低噪声、高精度5.0V基准电压源 |
ADR3450 | 量产 | 微功耗、高精度5.0V基准电压源 |
LT6656 | 量产 | 1μA 精准串联电压基准 |
单通道模数转换器 1 | ||
AD4007 | 推荐用于新设计 | 18 位、1 MSPS 精密、差分 SAR ADC |
多路复用模数转换器 2 | ||
AD7175-2 | 推荐用于新设计 | 24位、250 KSPS Σ-Δ型ADC,具有20 MS建立时间和真轨到轨缓冲器 |
AD7124-4 | 推荐用于新设计 | 集成PGA和基准电压源的4通道、低噪声、低功耗24位Σ-Δ型ADC |
全差分放大器 2 | ||
ADA4945-1 | 推荐用于新设计 | 高速、±0.3µV/°C 失调漂移、全差分 ADC 驱动器 |
LTC6363 | 最后购买期限 | 精准、低功率、轨至轨输出、差分运算放大器 |
同步采样ADC 1 | ||
AD7768 | 推荐用于新设计 | 8通道、24位同步采样ADC,具备功耗调节功能、110.8 kHz带宽 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADA4255
仪表放大器钻石图工具
钻石图工具是一个网络应用程序,可生成特定配置的输出电压范围与输入共模电压关系图,也被称为钻石图,适用于ADI仪表放大器。 根据电源电压、增益和输入信号范围等用户输入参数,该工具可检测设计饱和情况,推荐合适的仪表放大器使输入信号在规格范围内并且配置的电路是有效的。 该工具能避免设计饱和,找到适合设计的仪表放大器,节省设计时间。
打开工具IBIS 模型 1
SPICE 模型 1
Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。