AD8209A

推荐新设计使用

高压精密差动放大器


产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • ±8000 V HBM ESD适合基于分流的应用
  • 通过AEC-Q100认证
  • 内置EMI滤波器
  • 高共模电压范围
    • 工作电压范围:−2 V至+50 V
    • 耐压范围:-20 V至+70 V
  • 缓冲输出电压
  • 增益:14 V/V
  • 低通滤波器(单极或双极)
  • 宽工作温度范围:−40°C至+125°C
  • 出色的交流和直流性能
    • 失调电压:±1 mV
    • 增益漂移:−5 ppm/C(典型值)
    • CMRR:80 dB(最小值,DC至10 kHz)
  • 通过汽车应用认证
AD8209A

高压精密差动放大器


AD8209A Functional Block Diagram AD8209A Pin Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-AD8209A

AD8209A评估板

特性和优点

  • AD8209A的全功能评估板
  • 可实现快速试验板试验/原型操作
  • 内置电流检测电阻
  • 所有模拟设计,无需软件
  • 针对其它配置提供封装


产品详情

本评估板设计强调简单、易用;可轻松安装最大标准尺寸为2818的电流检测电阻。本评估板设计还具有负载灵活性。本评估板在预定义配置下提供针对输入和输出端子的矢量引脚。


AD8209A数据手册包含详细的器件工作原理并描述了该器件工作所用的基本连接以及常见电路配置和应用。为了更好地了解该器件的工作原理,应同时参阅数据手册和本用户指南UG-1024,尤其当该评估板首次上电时。

EVAL-AD8209A
AD8209A评估板
AD8209A-EVALZANGLE-web AD8209A-EVALZBOTTOM-web AD8209A-EVALZTOP-web

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad8209a的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览